INA751AIREMR

AKTIV

Hochpräziser Strommessverstärker, 110 V, 35 ARMS, integrierter Shunt, schnelles Einschwingverhalten | REM | 14 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins VQFN (REM) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 5.000 | LARGE T&R

Merkmale von INA751A

  • Precision design with integrated shunt resistor
    • ±35A continuous current at 25°C
    • ±25A continuous current from at 125°C
    • Shunt resistor: 800µΩ
    • Shunt inductance: 2.5nH
  • Wide common-mode voltage range: –4V to +110V
  • High small signal bandwidth : 1MHz
  • Excellent CMRR
    • 160dB DC CMRR
    • 114dB AC CMRR at 50kHz
  • High measurement accuracy
    • System Gain error (maximum)
      • Version A: ±0.4%, ±40ppm/°C drift
      • Version B: ±1%, ±100ppm/°C drift
    • Offset current (maximum)
      • Version A: ±20mA, ±35mA over temperature
      • Version B: ±105mA, ±125mA over temperature
  • Adjustable gain with external resistor divider network: 40mV/A to 800mV/A
  • Open-drain temperature alert at TJ of 160°C

Beschreibung von INA751A

The INA751x is a voltage output, current sense amplifier with an integrated shunt resistor of 800µΩ. The INA751x is designed to monitor bidirectional current over a common-mode range of –4V to +110V, independent of the supply voltage. Adjustable gain option assists in optimizing the system dynamic range. The integration of the Kelvin connected shunt resistor with a zero-drift chopped amplifier provides calibration equivalent measurement accuracy, ultra-low temperature drift performance of ±40ppm/°C, and an optimized layout for the sensing resistor.

This device operates from a single 2.7V to 5.5V power supply, drawing a maximum of 4.25mA of supply current. All versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and are available in a 14-pin VQFN package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren