INA849DR

AKTIV

Extrem rauscharmer Instrumentenverstärker (1 nV/√Hz), hohe Geschwindigkeit (28 MHz, 35 V/μs), Präzision (35 μV) | D | 8 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: INA849DR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von INA849

  • Ultra-low noise: 1-nV/√Hz input voltage noise (typical)
  • Precision super-beta input performance:
    • Low offset voltage: 35 µV (maximum)
    • Low offset voltage drift: 0.4 µV/°C (maximum)
    • Low input bias current: 20 nA (maximum)
    • Low gain drift: 5 ppm/°C for G = 1 (maximum)
  • Bandwidth: 28 MHz (G = 1), 8 MHz (G = 100)
  • Slew rate: 35 V/µs
  • Common-mode rejection: 120 dB (minimum) for maximum gain
  • Supply range:
    • Single supply: 8 V to 36 V
    • Dual supply: ±4 V to ±18 V
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: 8-pin SOIC and VSSOP

Beschreibung von INA849

The INA849 is an ultra-low noise instrumentation amplifier optimized for maximum accuracy in high-resolution systems and operation over a wide single-supply or dual-supply range. The device offers significantly lower input bias current than competitors as a result of super-beta input transistors. A state-of-the-art manufacturing process provides exceptionally low voltage noise, input offset voltage, and offset voltage drift.

Precisely matched integrated resistors provide a high, 92-dB (G = 1) common-mode rejection across the full input common-mode range. A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. The current-feedback topology of the INA849 provides wide bandwidth at higher gains for very-small, fast-moving signals. For example, the device provides 8 MHz of bandwidth at G = 100, and 28 MHz at a G = 1, with a fast 0.4-µs settling time (0.01%) for directly driving high-resolution, analog-to-digital converters (ADCs).

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren