ISO35MDW

OBSOLET

1-Mbit/s, Vollduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485- und RS-422-Transceiver | DW | 16 | -55 to 125

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
ISO35MDW wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.

ISO1410DWR AKTIV Transceiver für RS-485 & RS-422, EMC-geschützt, 500 kbit/s, halbduplex, isoliert bis 5 kVrms | DW | 16 | -40 to 125 Replacement

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO35MDWR OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
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
  • US ECCN: 5A991B

Weitere ISO35 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von ISO35

  • Meets or exceeds TIA/EIA RS-485 requirements
  • 1/8 unit load – Up to 256 nodes on a bus
  • Signaling rates up to 1 Mbps
  • Thermal shutdown protection
  • Low bus capacitance – 16 pF (typical)
  • 50 kV/µs typical transient immunity
  • Fail-safe receiver for bus open, short, idle
  • 3.3-V inputs are 5-V tolerant
  • Safety and regulatory approvals
    • 4000-V PK V IOTM, 560-V PK V IORM per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 2500 V RMS isolation rating per UL 1577
    • 2500 V RMS isolation rating per CSA 62368-1.

Beschreibung von ISO35

The ISO15 is an isolated half-duplex differential line transceiver while the ISO35 is an isolated full-duplex differential line driver and receiver for TIA/EIA 485/422 applications. The ISO15M and ISO35M have extended ambient temperature ratings of –55°C to 125°C while the ISO15 and ISO35 are specified over –40°C to 85°C.

These devices are ideal for long transmission lines because the ground loop is broken to allow for a much larger common-mode voltage range. The symmetrical barrier of the device is tested to provide isolatlion of 4000 V PK per VDE and 2500 V RMS per UL and CSA between the bus-line transceiver and the logic-level interface.

Any cabled I/O can be subjected to electrical noise transients from various sources. These noise transients can cause damage to the transceiver and/or nearby sensitive circuitry if they are of sufficient magnitude and duration. These isolated devices can significantly increase protection and reduce the risk of damage to expensive control circuits.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO35MDWR OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren