6-pin (NGF) package image

LM26LVCISD-100/NOPB AKTIV

Werkseitig voreingestellter Auslösepunkt-Temperaturschalter (±3°C) mit Analogausgang, &plu
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins WSON (NGF) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 150
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM26LV

  • Low 1.6-V Operation
  • Low Quiescent Current
  • Latching Function: Device Can Latch the Over Temperature Condition
  • Push-Pull and Open-Drain Temperature Switch Outputs
  • Wide Trip Point Range of 0°C to 150°C
  • Very Linear Analog VTEMP Temperature Sensor Output
  • VTEMP Output Short-Circuit Protected
  • Accurate Over –50°C to 150°C Temperature Range
  • Excellent Power Supply Noise Rejection
  • LM26LVQISD-130 and LM26LVQISD-135 are AEC-Q100 Qualified and are Manufactured on an Automotive Grade Flow:
    • Device Temperature Grade 0: –40°C to 150°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 3 A
    • Device CDM ESD Classification Level C6
    • Device MM ESD Classification Level M3

Beschreibung von LM26LV

The LM26LV and LM26LV-Q1 are low-voltage, precision, dual-output, low-power temperature switches and temperature sensors. The temperature trip point (TTRIP) can be preset at the factory to any temperature in the range of 0°C to 150°C in 1°C increments. Built-in temperature hysteresis (THYST) keeps the output stable in an environment of temperature instability.

In normal operation the LM26LV or LM26LV-Q1 temperature switch outputs assert when the die temperature exceeds TTRIP. The temperature switch outputs will reset when the temperature falls below a temperature equal to (TTRIP – THYST). The OVERTEMP digital output, is active-high with a push-pull structure, while the OVERTEMP digital output, is active-low with an open-drain structure.

The analog output, VTEMP, delivers an analog output voltage with Negative Temperature Coefficient (NTC).

Driving the TRIP_TEST input high causes the digital outputs to be asserted for in-situ verification and causes the threshold voltage to appear at the VTEMP output pin, which could be used to verify the temperature trip point.

The LM26LV’s and LM26LV-Q1’s low minimum supply voltage makes them ideal for 1.8-V system designs. The wide operating range, low supply current, and excellent accuracy provide a temperature switch solution for a wide range of commercial and industrial applications.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren