3-pin (DBZ) package image

LM45BIM3X/NOPB AKTIV

±3°C-Analogausgang-Temperatursensor, mit 10mV/°C-Verstärkung
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
LM45BIM3/NOPB OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -20 to 100
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LM45

  • Calibrated Directly in ° Celsius (Centigrade)
  • Linear + 10.0 mV/°C Scale Factor
  • ±3°C Accuracy Guaranteed
  • Rated for Full −20° to +100°C Range
  • Suitable for Remote Applications
  • Low Cost Due to Wafer-Llevel Trimming
  • Operates from 4.0V to 10V
  • Less than 120 μA Current Drain
  • Low Self-Heating, 0.20°C in Still Air
  • Nonlinearity Only ±0.8°C Max Over Temp
  • Low Impedance Output, 20Ω for 1 mA Load

Beschreibung von LM45

The LM45 series are precision integrated-circuit temperature sensors, whose output voltage is linearly proportional to the Celsius (Centigrade) temperature. The LM45 does not require any external calibration or trimming to provide accuracies of ±2°C at room temperature and ±3°C over a full −20 to +100°C temperature range. Low cost is assured by trimming and calibration at the wafer level. The LM45's low output impedance, linear output, and precise inherent calibration make interfacing to readout or control circuitry especially easy. It can be used with a single power supply, or with plus and minus supplies. As it draws only 120 μA from its supply, it has very low self-heating, less than 0.2°C in still air. The LM45 is rated to operate over a −20° to +100°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM45BIM3/NOPB OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren