LM57BISD-10/NOPB OBSOLET

Temperatursensor mit ±0,7°C Abweichung mit Resistor-programmierbarem Temperaturschalter

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM57BISDX-10/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (NGR) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -50 to 150
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM57

  • See LM57-Q1 datasheet for AEC-Q100 Grade 1/Grade 0/Grade 0 Extended (Qualified and Manufactured on an Automotive Grade Flow)
  • Trip Temperature Set by External Resistors with
    Accuracy of ±1.7°C or ±2.3°C from -40°C to +150°C
  • Resistor Tolerance Contributes Zero Error
  • Push-Pull and Open-Drain Switch Outputs
  • Wide Operating Temperature and Trip-Temperature Range of −50°C to 150°C,
  • Very Linear Analog VTEMP Temp Sensor Output
    with ±0.8°C or ±1.3°C Accuracy from -40°C to +150°C
  • Short-Circuit Protected Analog and Digital Outputs
  • Latching Function for Digital Outputs
  • TRIP-TEST Pin Allows In-System Testing
  • Low Power Minimizes Self-Heating to Under 0.02°C

Beschreibung von LM57

The LM57 device is a precision, dual-output, temperature switch with analog temperature sensor output for wide temperature industrial applications. The trip temperature (TTRIP) is selected from 256 possible values in the range of –40°C to +150°C. The VTEMP is a class AB analog voltage output that is proportional to temperature with a programmable negative temperature coefficient (NTC). Two external 1% resistors set the TTRIP and VTEMP slope. The digital and analog outputs enable protection and monitoring of system thermal events.

Built-in thermal hysteresis (THYST) prevents the digital outputs from oscillating. The TOVER and TOVER digital outputs will assert when the die temperature exceeds TTRIP and will de-assert when the temperature falls below a temperature equal to TTRIP minus THYST.

TOVER is active-high with a push-pull structure. TOVER is active-low with an open-drain structure. Tying TOVER to TRIP-TEST will latch the output after it trips. The output can be cleared by forcing TRIP-TEST low. Driving the TRIP-TEST high will assert the digital outputs. A processor can check the state of TOVER or TOVER, confirming they changed to an active state. This allows for in-situ verification that the comparator and output circuitry are functional after system assembly. When TRIP-TEST is high, the trip-level reference voltage appears at the VTEMP pin. The system could then use this voltage to calculate the threshold of the LM57.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM57BISDX-10/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren