LM62CIM3/NOPB OBSOLET

±2°C-Analogausgang-Temperatursensor, mit 15,6 mV/°C-Verstärkung

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM62CIM3X/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 90
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM62

  • Calibrated Linear Scale Factor of +15.6 mV/°C
  • Rated for Full 0°C to +90°C Range with 3.0V Supply
  • Suitable for Remote Applications

Key Specifications

  • Accuracy at 25°C ±2.0 or ±3.0°C (max)
  • Temperature Slope +15.6 mV/°C
  • Power Supply Voltage Range +2.7V to +10V
  • Current Drain @ 25°C 130 μA (max)
  • Nonlinearity ±0.8°C (max)
  • Output Impedance 4.7 kΩ (max)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM62

The LM62 is a precision integrated-circuit temperature sensor that can sense a 0°C to +90°C temperature range while operating from a single +3.0V supply. The LM62's output voltage is linearly proportional to Celsius (Centigrade) temperature (+15.6 mV/°C) and has a DC offset of +480 mV. The offset allows reading temperatures down to 0°C without the need for a negative supply. The nominal output voltage of the LM62 ranges from +480 mV to +1884 mV for a 0°C to +90°C temperature range. The LM62 is calibrated to provide accuracies of ±2.0°C at room temperature and +2.5°C/−2.0°C over the full 0°C to +90°C temperature range.

The LM62's linear output, +480 mV offset, and factory calibration simplify external circuitry required in a single supply environment where reading temperatures down to 0°C is required. Because the LM62's quiescent current is less than 130 μA, self-heating is limited to a very low 0.2°C in still air. Shutdown capability for the LM62 is intrinsic because its inherent low power consumption allows it to be powered directly from the output of many logic gates.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM62CIM3X/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren