LM89CIMM/NOPB OBSOLET

Remote und lokaler Temperatursensor mit ±0,75 C Abweichung mit SMBus-Schnittstelle und 2 Adressen fü

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM89CIMMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM89

  • Accurately Senses Die Temperature of Remote ICs
    or Diode Junctions
  • Offset Register Allows Accurate Sensing of a Variety
    of Thermal Diodes
  • On-Board Local Temperature Sensing
  • 10-Bit Plus Sign Remote Diode Temperature Data Format,
    0.125°C Resolution
  • T_CRIT_A Output Useful for System Shutdown
  • ALERT Output Supports SMBus 2.0 Protocol
  • SMBus 2.0 Compatible Interface, Supports TIMEOUT
  • 8-Pin VSSOP and SOIC Packages
  • Key Specifications:
    • Supply Voltage: 3.0 V to 3.6 V
    • Local Temp Accuracy (includes quantization error)
      • TA = 25°C to 125°C ±3.0 °C (max)
    • Remote Diode Temp Accuracy (includes quantization error)
      • TA = 30°C, TD = 80°C ±0.75 °C (max)

Beschreibung von LM89

The LM89 is an 11-bit digital temperature sensor with a 2-wire System Management Bus (SMBus) serial interface. The LM89 accurately measures its own temperature as well as the temperature of an external device, such as processor thermal diode or diode-connected transistor such as the 2N3904. The temperature of any ASIC, GPU, FPGA or MCU can be accurately determined using the LM89 as long as a dedicated diode (semiconductor junction) is available on the target die. The LM89 has an Offset register to allow calibration for different nonideality factors without requiring software management.

Activation of the ALERT occurs when any temperature goes outside a preprogrammed window set by the HIGH and LOW limit registers or exceeds the T_CRIT limit. Activation of the T_CRIT_A occurs when any temperature exceeds the T_CRIT programmed limit.

The LM89 is pin and register compatible with the LM86, LM90, LM99, On Semiconductor ADM1032 and Maxim MAX6657/8.

The LM89C and the LM89-1C have the same functions but different SMBus slave addresses, allowing multiple LM89's on a bus. LM89-1D’s default local T_CRIT temperature limit is 105°C; all other versions are 85°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM89CIMMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren