LMP8640HVMKE-F/NOPB OBSOLET

Strommessverstärker, -2 bis 76 V, 950 kHz

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP8640HVMKX-F/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMP8640HVMK-F/NOPB OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDC) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMP8640HV

  • Typical Values, TA = 25°C
  • High Common-Mode Voltage Range
    • LMP8640: –2 V to 42 V
    • LMP8640-Q1: –2 V to 42 V, AEC-Q100
    • LMP8640HV: –2 V to 76 V
  • Supply Voltage Range: 2.7 V to 12 V
  • Gain Options: 20 V/V; 50 V/V; 100 V/V
  • Max Gain Error: 0.25%
  • Low Offset Voltage: 900 µV
  • Input Bias Current: 13 µA
  • PSRR: 85 dB
  • CMRR (2.1V to 42V): 103 dB
  • Temperature Range: –40°C to 125°C
  • 6-Pin Thin SOT-23 Package

Beschreibung von LMP8640HV

The LMP8640, LMP8640-Q1 and the LMP8640HV are precision current sense amplifiers that detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages with a supply voltage range from 2.7 V to 12 V.

The LMP8640 and LMP8640-Q1 accept input signals with common mode voltage range from –2 V to 42 V, while the LMP8640HV accepts input signal with common mode voltage range from –2 V to 76 V. The LMP8640 and LMP8640HV have fixed gain for applications that demand accuracy over temperature. The LMP8640 and LMP8640HV come out with three different fixed gains 20 V/V, 50 V/V, 100 V/V ensuring a gain accuracy as low as 0.25%. The output is buffered in order to provide low output impedance. This high side current sense amplifier is ideal for sensing and monitoring currents in DC or battery powered systems, excellent AC and DC specifications over temperature, and keeps errors in the current sense loop to a minimum. The LMP8640 and LMP8640HV are ideal choice for industrial and consumer applications, while the LMP8640-Q1 is an AEC-Q100 grade 1 qualified version of the LMP8640 for automotive applications. The LMP8640-x is available in SOT-23-6 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMP8640HVMKX-F/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +
LMP8640HVMK-F/NOPB OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren