Produktdetails

Package name SOT-23-3 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 105 Number of channels 2 Rating Catalog
Package name SOT-23-3 IO leakage current (max) (nA) 50 IO capacitance (typ) (pF) 105 Number of channels 2 Rating Catalog
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • IEC 61643-321 surge protection:
    • Up to 1.9A (10/1000µs)
  • Low leakage current: 50nA (max)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±30kV contact discharge
    • ±30kV air-gap discharge
  • IEC 61643-321 surge protection:
    • Up to 1.9A (10/1000µs)
  • Low leakage current: 50nA (max)
  • Temperature range: -55°C to +150°C
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)

The MMBZxxVCL is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in common cathode configuration. The device’s low capacitance and low leakage features enable use in high speed applications. The low dynamic resistance allows low clamping voltage to help protect systems against transient events.

The MMBZxxVCL is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.

The MMBZxxVCL is a dual channel unidirectional or single channel bidirectional ESD in common cathode configuration. The device’s low capacitance and low leakage features enable use in high speed applications. The low dynamic resistance allows low clamping voltage to help protect systems against transient events.

The MMBZxxVCL is packaged in the SOT-23, providing two channels of robust transient protection in one space-efficient form factor.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt MMBZxxVCL Dual Channel ESD Protection datasheet PDF | HTML 12.12.2025

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos