MSP430F2002TPWR

AKTIV

16-MHz-MCU mit 1 KB Flash-Speicher, 128 B SRAM, SPI/I2C, Komparator, Timer | PW | 14 | -40 to 105

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: MSP430F2002TPWR.A, MSP430F2002TPWR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F2002TPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von MSP430F2002

  • Low Supply Voltage Range 1.8 V to 3.6 V
  • Ultra-Low Power Consumption
    • Active Mode: 220 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby Mode: 0.5 µA
    • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
  • Five Power-Saving Modes
  • Ultra-Fast Wake-Up From Standby Mode in Less Than 1 µs
  • 16-Bit RISC Architecture, 62.5-ns Instruction Cycle Time
  • Basic Clock Module Configurations:
    • Internal Frequencies up to 16 MHz With Four Calibrated Frequencies to ±1%
    • Internal Very Low-Power Low-Frequency Oscillator
    • 32-kHz Crystal
    • External Digital Clock Source
  • 16-Bit Timer_A With Two Capture/Compare Registers
  • On-Chip Comparator for Analog Signal Compare Function or Slope A/D (MSP430F20x1)
  • 10-Bit 200-ksps A/D Converter With Internal Reference, Sample-and-Hold, and Autoscan (MSP430F20x2)
  • 16-Bit Sigma-Delta A/D Converter With Differential PGA Inputs and Internal Reference (MSP430F20x3)
  • Universal Serial Interface (USI) Supporting SPI and I2C (MSP430F20x2 and MSP430F20x3)
  • Brownout Detector
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed, Programmable Code Protection by Security Fuse
  • On-Chip Emulation Logic With Spy-Bi-Wire Interface
  • Family Members:
    • MSP430F2001: 1KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
    • MSP430F2011: 2KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
    • MSP430F2002: 1KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
    • MSP430F2012: 2KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
    • MSP430F2003: 1KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
    • MSP430F2013: 2KB + 256B Flash Memory, 128B RAM
  • Available in 14-Pin Plastic Small-Outline Thin Package (TSSOP), 14-Pin Plastic Dual Inline Package (PDIP), and 16-Pin QFN
  • For Complete Module Descriptions, See the MSP430x2xx Family User's Guide (SLAU144)

Beschreibung von MSP430F2002

The Texas Instruments MSP430 family of ultra-low-power microcontrollers consist of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 1 µs.

The MSP430F20xx series is an ultra-low-power mixed signal microcontroller with a built-in 16-bit timer and ten I/O pins. In addition, the MSP430F20x1 has a versatile analog comparator. The MSP430F20x2 and MSP430F20x3 have built-in communication capability using synchronous protocols (SPI or I2C) and a 10-bit A/D converter (MSP430F20x2) or a 16-bit sigma-delta A/D converter (MSP430F20x3).

Typical applications include sensor systems that capture analog signals, convert them to digital values, and then process the data for display or for transmission to a host system. Stand alone RF sensor front end is another area of application.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F2002TPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren