MSP430F5437IPN

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

18-MHz-MCU mit 256 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, DMA, UART/SPI/I2C, Timer, HW-Multiplikator | PN | 80 | -40 to 85

Gleich wie: MSP430F5437IPN.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F5437IPNR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere MSP430F5437 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LQFP (PN) | 80
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 119 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von MSP430F5437

  • Low Supply Voltage Range: 2.2 V to 3.6 V
  • Ultra-Low Power Consumption
    • Active Mode (AM): All System Clocks Active
      • 312 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, Flash Program Execution (Typical)
      • 140 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, RAM Program Execution (Typical)
    • Standby Mode (LPM3):
      • Real-Time Clock (RTC) With Crystal, Watchdog, and Supply Supervisor Operational, Full RAM Retention, Fast Wake up: 2.6 µA at 3.0 V (Typical)
      • Low-Power Oscillator (VLO), General-Purpose Counter, Watchdog, and Supply Supervisor Operational, Full RAM Retention, Fast Wakeup: 1.8 µA at 3.0 V (Typical)
    • Off Mode (LPM4):
      Full RAM Retention, Supply Supervisor Operational, Fast Wakeup:
      1.69 µA at 3.0 V (Typical)
  • Wake up From Standby Mode in Less Than 5 µs
  • 16-Bit RISC Architecture
    • Extended Memory
    • Up to 18-MHz System Clock
  • Flexible Power-Management System
    • Fully Integrated LDO With Programmable Regulated Core Supply Voltage
    • Supply Voltage Supervision, Monitoring, and Brownout
  • Unified Clock System (UCS)
    • FLL Control Loop for Frequency Stabilization
    • Low-Power Low-Frequency Internal Clock Source (VLO)
    • Low-Frequency Trimmed Internal Reference Source (REFO)
    • 32-kHz Crystals
    • High-Frequency Crystals up to 32 MHz
  • 16-Bit Timer TA0, Timer_A With Five Capture/Compare Registers
  • 16-Bit Timer TA1, Timer_A With Three Capture/Compare Registers
  • 16-Bit Timer TB0, Timer_B With Seven Capture/Compare Shadow Registers
  • Up to Four Universal Serial Communication Interfaces
    • USCI_A0, USCI_A1, USCI_A2, and USCI_A3 Each Support:
      • Enhanced UART Supports Automatic Baud-Rate Detection
      • IrDA Encoder and Decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0, USCI_B1, USCI_B2, and USCI_B3 Each Support:
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • 12-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC)
    • Internal Reference
    • Sample-and-Hold
    • Autoscan Feature
    • 14 External Channels, 2 Internal Channels
  • Hardware Multiplier Supporting 32-Bit Operations
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed
  • 3-Channel Internal DMA
  • Basic Timer With RTC Feature
  • Device Comparison Summarizes the Available Family Members

Beschreibung von MSP430F5437

The TI MSP family of ultra-low-power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power modes, is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows the device to wake up from low-power modes to active mode in less than 5 µs.

The MSP430F543x and MSP430F541x microcontrollers have three 16-bit timers, a high-performance 12-bit analog-to-digital converter (ADC), up to four universal serial communication interfaces (USCIs), a hardware multiplier, DMA, a real-time clock (RTC) module with alarm capabilities, and up to 87 I/O pins.

For complete module descriptions, see the MSP430F5xx and MSP430F6xx Family User’s Guide.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F5437IPNR NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren