6-pin (NGF) package image

SM72480SD-125/NOPB AKTIV

1,6-V-, LLP-6 werkseitig voreingestellter Temperaturschalter und Temperatursensor
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
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins WSON (NGF) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -50 to 150
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von SM72480

  • Renewable Energy Grade
  • Low 1.6V Operation
  • Latching Function: Device Can Latch the Over Temperature Condition
  • Push-pull and Open-Drain Temperature Switch Outputs
  • Very Linear Analog VTEMP Temperature Sensor Output
  • VTEMP Output Short-circuit Protected
  • 2.2 mm by 2.5 mm (typ) WSON-6 Package
  • Excellent Power Supply Noise Rejection

Key Specifications

  • Supply Voltage 1.6V to 5.5V
  • Supply Current 8 μA (typ)
  • Accuracy, Trip Point Temperature 0°C to 150°C ±2.2°C
  • Accuracy, VTEMP 0°C to 150°C ±2.3°C
  • VTEMP Output Drive ±100 μA
  • Operating Temperature −50°C to 150°C
  • Hysteresis Temperature 4.5°C to 5.5°C

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von SM72480

The SM72480 is a low-voltage, precision, dual-output, low-power temperature switch and temperature sensor. The temperature trip point (TTRIP) is set at the factory to be 120°C. Built-in temperature hysteresis (THYST) keeps the output stable in an environment of temperature instability.

In normal operation the SM72480 temperature switch outputs assert when the die temperature exceeds TTRIP. The temperature switch outputs will reset when the temperature falls below a temperature equal to (TTRIP − THYST). The OVERTEMP digital output, is active-high with a push-pull structure, while the OVERTEMP digital output, is active-low with an open-drain structure.

The analog output, VTEMP, delivers an analog output voltage with Negative Temperature Coefficient — NTC.

Driving the TRIP TEST input high: (1) causes the digital outputs to be asserted for in-situ verification and, (2) causes the threshold voltage to appear at the VTEMP output pin, which could be used to verify the temperature trip point.

The SM72480's low minimum supply voltage makes it ideal for 1.8 volt system designs. Its wide operating range, low supply current , and excellent accuracy provide a temperature switch solution for a wide range of commercial and industrial applications.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren