TDP2004RNQR

AKTIV

4-Kanal-Redriver DisplayPort 2.1 | RNQ | 40 | 0 to 70

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TDP2004RNQR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TDP2004RNQT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins WQFN (RNQ) | 40
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TDP2004

  • Supports DisplayPort 2.1 up to 20Gbps - RBR, HBRx, UHBRx
  • Supports AC coupled HDMI 2.1 Source up to 12Gbps
  • Protocol agnostic linear equalizer supporting most AC coupled interfaces up to 24Gbps
  • Excellent electrical performance at 20Gbps (10GHz Nyquist):
    • 19dB equalization
    • 1.8V DC linearity, 1.08V AC linearity
    • –15 / –16dB Rx / Tx return loss
    • –60dB NEXT, –43dB FEXT cross talk
    • 70fs low additive RJ with PRBS data
  • Transparent to DisplayPort 1.4 and HDMI 2.1 link training
  • Single 3.3V supply with 160mW/chan active power
  • Internal voltage regulator provides immunity to supply noise
  • High linearity easing DP compliance ratio tests
  • High BW resulting excellent linear EQ curves
  • Pin-strap, I2C or EEPROM programming
    • 18 EQ boost and 5 flat gain settings
  • TDP2004: 0°C to 70°C commercial temperature
  • TDP2004I: –40°C to 85°C industrial temperature
  • 4mm × 6mm, 40 pin WQFN package

Beschreibung von TDP2004

The TDP2004 is a four-channel low-power high-performance linear repeater or redriver designed to support DisplayPort 2.1 up to 20Gbps and AC coupled HDMI2.1 Source up to 12Gbps.

The TDP2004 receivers deploy continuous time linear equalizers (CTLE) to provide a programmable high-frequency boost. The equalizer can open an input eye that is completely closed due to inter-symbol interference (ISI) induced by an interconnect medium, such as PCB traces or cables. The linear data-paths of TDP2004 preserve transmit preset signal characteristics. High bandwidth, low channel-to-channel cross-talk, low additive jitter and excellent return loss makes the device almost a passive element in the link, but with useful equalization. The DisplayPort link training is effective through the linear redriver that becomes part of the passive channel in between source Tx and sink Rx. This transparency in the link training protocol results in optimum electrical link and lowest possible latency. The data-path of the device uses an internally regulated power rail that provides high immunity to any supply noise on the board.

The device also has low AC and DC gain variation providing consistent equalization in high volume platform deployment.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TDP2004RNQT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren