TFP201APZP

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Panelbus-DVI-Empfänger, 112 MHz, HSYNC-Fix | PZP | 100 | 0 to 70

Gleich wie: TFP201APZP.A, TFP201APZPG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere TFP201A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PZP) | 100
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 90 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von TFP201A

  • Supports SXGA Resolution (Output Pixel Rates Up to 112 MHz)
  • Digital Visual Interface (DVI) Specification Compliant1
  • True-Color, 24 Bit/Pixel, 16.7M Colors at 1 or 2-Pixels Per Clock
  • Laser Trimmed Internal Termination Resistors for Optimum Fixed Impedance Matching
  • Skew Tolerant Up to One Pixel Clock Cycle
  • 4x Over-Sampling
  • Reduced Power Consumption \x96 1.8 V Core Operation With 3.3 V I/Os and Supplies2
  • Reduced Ground Bounce Using Time Staggered Pixel Outputs
  • Lowest Noise and Best Power Dissipation Using TI PowerPAD™ Packaging
  • Advanced Technology Using TI 0.18-um EPIC-5™ CMOS Process
  • TFP201A Incorporates HSYNC Jitter Immunity3
    1. The Digital Visual Interface Specification, DVI, is an industry standard developed by the Digital Display Working Group (DDWG) for high-speed digital connection to digital displays The TFP201 and TFP201A are compliant to the DVI Specification Rev. 1.0.
    2. The TFP201/201A has an internal voltage regulator that provides the 1.8-V core power supply from the externally supplied 3.3-V supplies.
    3. The TFP201A incorporates additional circuitry to create a stable HSYNC from DVI transmitters that introduce undesirable jitter on the transmitted HSYNC signal.

    PanelBus, PowerPAD and EPIC-5 are trademarks of Texas Instruments.
    I2C is a licensed bus protocol from Phillips Semiconductor, Inc.

Beschreibung von TFP201A

The Texas Instruments TFP201 and TFP201A are TI PanelBus™ flat panel display products, part of a comprehensive family of end-to-end DVI 1.0 compliant solutions. Targeted primarily at desktop LCD monitors and digital projectors, the TFP201/201A finds applications in any design requiring high-speed digital interface.

The TFP201/201A supports display resolutions up to SXGA in 24-bit true color pixel format. The TFP201/201Ab offers design flexibility to drive one or two pixels per clock, supports TFT or DSTN panels, and provides an option for time staggered pixel outputs for reduced ground bounce.

PowerPAD™ advanced packaging technology results in best of class power dissipation, footprint, and ultra-low ground inductance.

The TFP201/201A combines PanelBus™ circuit innovation with TI\x92s advanced 0.18-mm EPIC-5E CMOS process technology, along with TI PowerPAD™ package technology to achieve a reliable, low-powered, low noise, high-speed digital interface solution.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren