TLC3548CPWR

AKTIV

Unipolarer 8-Bit-, 5V-, 200KSPS-, 14-Kanal-ADC | PW | 24 | 0 to 70

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLC3548CPWR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

ADS7951SDBTR AKTIV 12-Bit, 1 MSPS, 8-Kanal, unsymmetrischer SAR-ADC | DBT | 30 | -40 to 125 Higher sample rate (1 MSPS), lower resolution (12-bits)

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLC3548CPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Weitere TLC3548 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLC3548

  • 14-Bit Resolution
  • Maximum Throughput 200 KSPS
  • Analog Input Range 0-V to Reference Voltage
  • Multiple Analog Inputs:
    • 8 Channels for TLC3548
    • 4 Channels for TLC3544
  • Pseudodifferential Analog Inputs
  • SPI/DSP-Compatible Serial Interfaces With SCLK up to 25 MHz
  • Single 5-V Analog Supply; 3-/5-V Digital Supply
  • Low Power:
    • 4 mA (Internal Reference: 1.8 mA) for Normal Operation
    • 20 µA in Autopower-Down
  • Built-In 4-V Reference, Conversion Clock and 8x FIFO
  • Hardware-Controlled and Programmable Sampling Period
  • Programmable Autochannel Sweep and Repeat
  • Hardware Default Configuration
  • INL: ±1 LSB Max
  • DNL: ±1 LSB Max
  • SINAD: 80.8 dB
  • THD: –95 dB

Beschreibung von TLC3548

The TLC3544 and TLC3548 are a family of 14-bit resolution high-performance, low-power, CMOS analog-to-digital converters (ADC). All devices operate from a single 5-V analog power supply and 3-V to 5-V digital supply. The serial interface consists of four digital inputs [chip select (CS\), frame sync (FS), serial input-output clock (SCLK), serial data input (SDI)], and a 3-state serial data output (SDO). CS\ (works as SS\, slave select), SDI, SDO, and SCLK form an SPI interface. FS, SDI, SDO, and SCLK form a DSP interface. The frame sync signal (FS) indicates the start of a serial data frame being transferred. When multiple converters connect to one serial port of a DSP, CS\ works as the chip select to allow the host DSP to access the individual converter. CS\ can be tied to ground if only one converter is used. FS must be tied to DVDD if it is not used (such as in an SPI interface). When SDI is tied to DVDD, the device is set in hardware default mode after power-on, and no software configuration is required. In the simplest case, only three wires (SDO, SCLK, and CS\ or FS) are needed to interface with the host.

In addition to being a high-speed ADC with versatile control capability, these devices have an on-chip analog multiplexer (MUX) that can select any analog input or one of three self-test voltages. The sample-and-hold function is automatically started after the fourth SCLK (normal sampling) or can be controlled by CSTART\ to extend the sampling period (extended sampling). The normal sampling period can also be programmed as short sampling (12 SCLKs) or long sampling (44 SCLKs) to accommodate the faster SCLK operation popular among high-performance signal processors. The TLC3544 and TLC3548 are designed to operate with low power consumption. The power saving feature is further enhanced with software power-down/ autopower-down modes and programmable conversion speeds. The conversion clock (internal OSC) is built in. The converter can also use an external SCLK as the conversion clock for maximum flexibility. The TLC3544 and TLC3548 have a 4-V internal reference. The converters are specified with unipolar input range of 0-V to 5-V when a 5-V external reference is used.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLC3548CPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren