TLE2426ILP

AKTIV

Die „Rail-Splitter“-Präzisions-Virtuelle Masse | LP | 3

Gleich wie: TLE2426ILP.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLE2426ILPR AKTIV
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TLE2426 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-92 (LP) | 3
Gehäusemenge | Träger 1.000 | BULK

Merkmale von TLE2426

  • 1/2 VI Virtual Ground for Analog Systems
  • Self-Contained 3-terminal TO-226AA Package
  • Micropower Operation...170 uA Typ,
    VI = 5 V
  • Wide VI Range...4 V to 40 V
  • High Output-Current Capability
    • Source...20 mA Typ
    • Sink...20 mA Typ
  • Excellent Output Regulation
    • -45 uV Typ at IO = 0 to -10 mA
    • +15 uV Typ at IO = 0 to +10 mA
  • Low-Impedance Output...0.0075 Ω Typ
  • Noise Reduction Pin (D, JG, and P Packages Only)

Beschreibung von TLE2426

In signal-conditioning applications utilizing a single power source, a reference voltage equal to one-half the supply voltage is required for termination of all analog signal grounds. Texas Instruments presents a precision virtual ground whose output voltage is always equal to one-half the input voltage, the TLE2426 "rail splitter."

The unique combination of a high-performance, micropower operational amplifier and a precision-
trimmed divider on a single silicon chip results in a precise VO/VI ratio of 0.5 while sinking and sourcing current. The TLE2426 provides a low-
impedance output with 20 mA of sink and source capability while drawing less than 280uA

of supply current over the full input range of 4V to 40V. A designer need not pay the price in terms of board space for a conventional signal ground consisting of resistors, capacitors, operational amplifiers, and voltage references. The performance and precision of the TLE2426 is available in an easy-to-use, space saving, 3-terminal LP package. For increased performance, the optional 8-pin packages provide a noise-reduction pin. With the addition of an external capacitor (CNR), peak-to-peak noise is reduced while line ripple rejection is improved.

Initial output tolerance for a single 5-V or 12-V system is better than 1% with 3.6% over the full 40-V input range. Ripple rejection exceeds 12 bits of accuracy. Whether the application is for a data acquisition front end, analog signal termination, or simply a precision voltage reference, the TLE2426 eliminates a major source of system error.

The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I suffix devices are characterized for operation from -40°C to 85°C. The M suffix devices are characterized over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLE2426ILPR AKTIV
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren