6-pin (DRL) package image

TMP112AIDRLR AKTIV

Digitaler Temperatursensor mit ±0,5°C Abweichung, 1,4 V bis 3,6 V mit I²C und SMBus
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
TMP112AIDRLT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins SOT-5X3 (DRL) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 4.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMP112

  • TMP112A Accuracy Without Calibration:
    • ±0.5°C (Maximum) From 0°C to +65°C (3.3V)
    • ±1.0°C (Maximum) From –40°C to +125°C
  • TMP112B Accuracy Without Calibration:
    • ±0.5°C (Maximum) From 0°C to +65°C (1.8V)
    • ±1.0°C (Maximum) From –40°C to +125°C
  • TMP112N Accuracy Without Calibration:
    • ±1.0°C (Maximum) From –40°C to +125°C
  • TMP112Dx Accuracy Without Calibration:
    • ±0.5°C (Maximum) From -25°C to 85°C (V+ ≥ 1.5V)
    • ±1.0°C (Maximum) From –40°C to 125°C
  • SOT563 Package (1.6mm × 1.6mm)
  • X2SON Package (0.8mm × 0.8mm)
  • Low Quiescent Current:
    • 10-µA Active (Maximum), 1-µA Shutdown (Maximum)
  • Supply Range: 1.4V to 3.6V
  • Resolution: 12 Bits
  • Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I 2C Interface Compatibility
  • NIST Traceable

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP112AIDRLT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren