6-pin (YBG) package image

TMP117AIYBGR AKTIV

Digitaler 0,1° C-Temperatursensor, 48-Bit-EEPROM, Ersatz für PT100PT1000 RTD
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
TMP117AIYBGT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SAC396 | SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YBG) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 150
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMP117

  • TMP117 high-accuracy temperature sensor
    • ±0.1 °C (maximum) from –20 °C to 50 °C
    • ±0.15 °C (maximum) from –40 °C to 70 °C
    • ±0.2 °C (maximum) from –40 °C to 100 °C
    • ±0.25 °C (maximum) from –55 °C to 125 °C
    • ±0.3 °C (maximum) from –55 °C to 150 °C
  • Operating temperature range: –55 °C to 150 °C
  • Low power consumption:
    • 3.5-µA, 1-Hz conversion cycle
    • 150-nA shutdown current
  • Supply range:
    • 1.7 V to 5.5 V from –55 °C to 70 °C
    • 1.8 V to 5.5 V from –55 °C to 150 °C
  • 16-bit resolution: 0.0078°C (1 LSB)
  • Programmable temperature alert limits
  • Selectable averaging
  • Digital offset for system correction
  • General-purpose EEPROM: 48 bits
  • NIST traceability
  • SMBus™, I2C interface compatibility
  • Medical grade: meets ASTM E1112 and ISO 80601-2-56
  • RTDs replacement: PT100, PT500, PT1000

Beschreibung von TMP117

The TMP117 is a high-precision digital temperature sensor. It is designed to meet ASTM E1112 and ISO 80601 requirements for electronic patient thermometers. The TMP117 provides a 16-bit temperature result with a resolution of 0.0078 °C and an accuracy of up to ±0.1 °C across the temperature range of –20 °C to 50 °C with no calibration. The TMP117 has in interface that is I2C- and SMBus™-compatible, programmable alert functionality, and the device can support up to four devices on a single bus. Integrated EEPROM is included for device programming with an additional 48-bits memory available for general use.

The low power consumption of the TMP117 minimizes the impact of self-heating on measurement accuracy. The TMP117 operates from 1.7 V to 5.5 V and typically consumes 3.5 µA.

For non-medical applications, the TMP117 can serve as a single chip digital alternative to a Platinum RTD. The TMP117 has an accuracy comparable to a Class AA RTD, while only using a fraction of the power of the power typically needed for a PT100 RTD. The TMP117 simplifies the design effort by removing many of the complexities of RTDs such as precision references, matched traces, complicated algorithms, and calibration.

The TMP117 units are 100% tested on a production setup that is NIST traceable and verified with equipment that is calibrated to ISO/IEC 17025 accredited standards.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP117AIYBGT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren