6-pin (DRL) package image

TMP302DQDRLRQ1 AKTIV

Pin-selektierbarer Auslöser, 1,4-V-fähige Familie von Temperaturschaltern für die Automobilindustrie

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOT-5X3 (DRL) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 4.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMP302-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40ºC to 125ºC Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • Low Power: 15 µA (Maximum)
  • SOT563 Package: 1.6 mm × 1.6 mm × 0.6 mm
  • Trip-Point Accuracy: ±0.2°C (Typical) From 40°C to 125°C
  • Pin-Selectable Trip Points
  • Open-Drain Output, Active Low
  • Selectable Hysteresis: 5°C or 10°C
  • Low Supply Voltage Range: 1.4 to 3.6 V

Beschreibung von TMP302-Q1

The TMP302-Q1 family of devices is a temperature switch in a micropackage (SOT563). The TMP302-Q1 family of devices offers low power (15 µA maximum) and ease-of-use through pin-selectable trip points and hysteresis.

These devices require no additional components for operation; they can function independent of microprocessors or microcontrollers.

The TMP302-Q1 family of devices is available in several different versions with trip points from 50ºC to 125ºC in increments of 5ºC (see the Device Comparison Table).

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren