TMP431DDGKT OBSOLET

Remote- und lokaler Temperatursensor mit automatischer Beta-Korrektur, N-Faktor und Series-R-Korrekt

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP431DDGKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TMP431

  • ±1°C Remote Diode Sensor
  • ±1°C Local Temperature Sensor
  • Automatic Beta Compensation
  • η-Factor Correction
  • Programmable Threshold Limits
  • Two-Wire, SMBus™ Serial Interface
  • Minimum and Maximum Temperature Monitors
  • Multiple Interface Addresses
  • ALERT/THERM2 Pin Configuration
  • Diode Fault Detection

Beschreibung von TMP431

The TMP431 and TMP432 are remote temperature sensor monitors with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensor diode-connected transistors are typically low-cost, NPN- or PNP-type transistors or diodes that are an integral part of microcontrollers, microprocessors, or FPGAs.

Remote accuracy is ±1°C for multiple device manufacturers, with no calibration needed. The Two-Wire serial interface accepts SMBus write byte, read byte, send byte, and receive byte commands to program the alarm thresholds and to read temperature data.

The TMP43x include beta compensation (correction), series resistance cancellation, programmable non-ideality factor, programmable resolution, programmable threshold limits, minimum and maximum temperature monitors, wide remote temperature measurement range (up to 150°C), and diode fault detection and temperature alert function.

The TMP431 is available in a VSSOP-8 package and the TMP432 is available in a VSSOP-10 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP431DDGKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren