8-pin (DQF) package image

TMP451HQDQFRQ1 AKTIV

Temperatursensor (fern und lokal) für die Automobilindustrie, 1,7 V, mit N-Faktor-, Filter- und Seri

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP451HQDQFTQ1 OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
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
Gehäuse | Pins WSON (DQF) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TMP451-Q1

  • Qualified for automotive applications
  • AEC-Q100 qualified with the following results:
    • Device temperature grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature range
  • ±1°C accuracy for local and remote diode sensors
  • 0.0625°C resolution for local and remote channels
  • 1.7-V to 3.6-V supply and logic voltage range
  • 27-µA operating current, 3-µA shutdown current
  • Series resistance cancellation
  • η-factor and offset correction
  • Programmable digital filter
  • Diode fault detection
  • Two-wire and SMBus™ serial interface
  • 8-pin WSON (WDFN) packages
    • 2.50-mm × 2.50-mm with Wettable Flanks (DQW)
    • 2.00-mm × 2.00-mm (DQF)

Beschreibung von TMP451-Q1

The TMP451-Q1 device is a high-accuracy, low-power remote temperature sensor monitor with a built-in local temperature sensor. The remote temperature sensors are typically low-cost discrete NPN or PNP transistors, or substrate thermal transistors or diodes that are integral parts of microprocessors, microcontrollers, or FPGAs. The temperature is represented as a 12-bit digital code for both the local and the remote sensors, giving a resolution of 0.0625°C. The temperature accuracy is ±1°C (maximum) in the typical operating range for the local and the remote temperature sensors. The two-wire serial interface accepts the SMBus communication protocol.

Advanced features such as series resistance cancellation, programmable nonideality factor (η-factor), programmable offset, programmable temperature limits, and a programmable digital filter are combined to provide a robust thermal monitoring solution with improved accuracy and noise immunity.

The TMP451-Q1 device is ideal for multi-location, high-accuracy temperature measurements in a variety of automotive sub-systems. The TMP451-Q1 is available in a Wettable Flanks WSON package that provides a visual indicator of solderability to lower automatic visual inspection (AVI) time. The device is specified for operation over a supply voltage range of 1.7 V to 3.6 V and a temperature range of –40°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TMP451HQDQFTQ1 OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren