TPD3S044DBVR

AKTIV

Strombegrenzungsschalter und D+/D– ESD-Schutz für USB-Host | DBV | 6 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPD3S044DBVR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPD3S044

  • Continuous Current Ratings of 0.5 A and 1.5 A
  • Fixed, Constant Current Limits of 0.85 A and
    2.15 A (Typ)
  • Fast Overcurrent Response – 2 μs
  • Integrated Output Discharge
  • Reverse Current Blocking
  • Short-Circuit Protection
  • Over Temperature Protection With Auto-Restart
  • Built-In Soft Start
  • Ambient Temperature Range: -40°C to 85°C
  • Product Regulatory Compliance
    • UL Recognized Component (UL 2367, Standard for Solid State Overcurrent Protectors)
    • CB File No. E169910 to IEC 60950-1, Information Technology Equipment
  • IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection (External Pins)
    • ±12-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
    • ±15-kV Air Gap Discharge (IEC 61000-4-2)

Beschreibung von TPD3S044

The TPD3S0x4s are integrated devices that feature a current-limited load switch and a two-channel transient voltage suppressor (TVS) based electrostatic discharge (ESD) protection diode array for USB interfaces.

The TPD3S0x4 devices are intended for applications such as USB where heavy capacitive loads and short-circuits are likely to be encountered; TPD3S0x4s provide short-circuit protection and overcurrent protection. The TPD3S0x4s limit the output current to a safe level by operating in constant current mode when the output load exceeds the current limit threshold. The fast overload response eases the burden on the main 5-V power supply by quickly regulating the power when the output is shorted. The rise and fall times for the current limit switch are controlled to minimize current surges when turning the device on and off.

The TPD3S014 and TPD3S044 will allow 0.5 A and 1.5 A of continuous current, respectively. The TVS diode array is rated to dissipate ESD strikes above the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard.

The high level of integration, combined with its easy-to-route DBV package, allows this device to provide great circuit protection for USB interfaces in applications like laptops, high-definition digital TVs, set-top boxes, and electronic point of sale equipment.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren