TUSB216RWBT

AKTIV

USB 2.0 Highspeed-Signalumformer mit DCP- und CDP-Controllern | RWB | 12 | 0 to 70

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TUSB216RWBT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TUSB216RWBR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins X2QFN (RWB) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TUSB216

  • Wide supply voltage range: 2.3 – 6.5 V
  • Ultra-low USB disconnect and shutdown power consumption
  • Provides USB 2.0 high-speed signal conditioning
  • Compatible with USB 2.0, OTG 2.0 and BC 1.2
  • Support for low-speed, full-speed, high-speed signaling
  • Integrated BC 1.2 CDP battery charging controller
  • Host or device agnostic
  • Supports up to 5-m cable length
    • Four selectable signal boost (edge boost along with DC boost) settings through the external pull-down resistor values
    • Three selectable RX sensitivity settings through the pull-up-or-down to compensate ISI jitter for high-loss applications
  • Supports up to 10-m cable length with two TUSB216 devices
  • Scalable solution – devices can be daisy chained for high loss applications
  • Pin compatible with TUSB211A, 212, 214, and 217A (3.3 V)

Beschreibung von TUSB216

The TUSB216 is a third-generation USB 2.0 high-speed signal conditioner designed to compensate both AC loss (due to capacitive load) and DC loss (due to resistive loss) in the transmission channel.

The TUSB216 leverages a patented design to speed-up transition edges of USB 2.0 high-speed signal with an edge booster and increases static levels with a DC boost function.

In addition, the TUSB216 includes a pre-equalization function to improve the receiver sensitivity and compensate the inter-symbol interference (ISI) jitter in application with longer cable length. USB low-speed and full-speed signal characteristics are unaffected by the TUSB216.

The TUSB216 improves signal quality without altering packet timing or adding propagation delay or latency.

The TUSB216 helps a system to pass the USB 2.0 high-speed near end eye compliance with a cable as long as 5 meters.

The TUSB216 is compatible with the USB On-The-Go (OTG) and battery charging (BC 1.2) protocols. The Integrated BC 1.2 battery charging controller can be enabled through a control pin.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TUSB216RWBR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren