TUSB2E22RZAR

AKTIV

Zweifach-Repeater für eUSB2 auf USB 2.0 | RZA | 20 | -20 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TUSB2E22RZAR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN-FCRLF (RZA) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -20 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TUSB2E22

  • Compliance to USB 2.0 and eUSB2 (rev 1.1)
  • Support for low-speed (LS), full-speed (FS), high-speed (HS)
  • Dual repeater with 2:2 crossbar mux
  • Host and device mode (DRD) support
  • Four eUSB2 compensation settings to meet different system requirements
  • eUSB2 LS/FS signaling meets 1.2V option of the eUSB2 interface

Beschreibung von TUSB2E22

TUSB2E22 enables implementation of USB 2.0 compliance port on newer processors using lower voltage processes.

TUSB2E22 is a USB-compliant eUSB2-USB 2.0 repeater supporting both device and host modes.

TUSB2E22 supports USB low-speed (LS) and full-speed (FS) signals and high-speed (HS) signals.

TUSB2E22 is designed to interface with eUSB2 eDSPr or eUSPr operating at 1.2V single-ended signaling.

TUSB2E22 has four levels of compensation settings through the EQ0 and EQ1 pins. These settings can be used to optimize compensation for different eUSB2 channel loss profiles.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren