TUSB501DRFRG4

AKTIV

USB 3.0, 5 Gbps-Einzel-Kanal-Treiber | DRF | 8 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TUSB501DRFRG4.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins WSON (DRF) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TUSB501

  • Aggressive Low-Power Architecture (Typ):
    • 126 mW Active Power
    • 20 mW in U2/U3
    • 3 mW with No Connection
  • Automatic LFPS DE Control
  • Excellent Jitter and Loss Compensation
    • 32 inches of FR4 4 mil Stripline
    • 3 m of 30 AWG cable
  • Integrated Termination
  • Small 2 × 2 mm QFN Package
  • Selectable Receiver Equalization, Transmitter
    De-Emphasis and Output Swing
  • Hot-Plug Capable
  • ESD Protection ±5 kV HBM

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von TUSB501

The TUSB501 is a 3rd generation 3.3-V USB 3.0 single-channel redriver. When 5 Gbps SuperSpeed USB signals travel across a PCB or cable, signal integrity degrades due to loss and inter-symbol interference. The TUSB501 recovers incoming data by applying equalization that compensates channel loss, and drives out signals with a high differential voltage. This extends the possible channel length, and enables systems to pass USB 3.0 compliance. The TUSB501 advanced state machine makes it transparent to hosts and devices.

After power up, the TUSB501 periodically performs receiver detection on the TX pair. If it detects a SuperSpeed USB receiver, RX termination becomes enabled, and the TUSB501 is ready to redrive.

The receiver equalizer has three gain settings that are controlled by pin EQ: 3 dB, 6 dB, and 9 dB. This should be set based on amount of loss before the TUSB501. Likewise, the output driver supports configuration of De-Emphasis and Output Swing (pins DE and OS). These settings allow the TUSB501 to be flexibly placed in the SuperSpeed USB path, with optimal performance.

Over previous generations, the TUSB501 features reduced power in all link states, a stronger OS option, improved receiver equalization settings, and an intelligent LFPS Controller. This controller senses the low frequency signals and automatically disables driver de-emphasis, for full USB 3.0 compliance.

The TUSB501 is packaged in a small 2 × 2 mm QFN, and operates through an industrial temperature range of –40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren