TUSB542RWQRG4

AKTIV

5-Gbps-USB 3.1 Gen1 Type-C 2:1-Mux und Redriver | RWQ | 18 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TUSB542RWQRG4.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins X2QFN (RWQ) | 18
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TUSB542

  • Provides USB 3.1 Gen-1 5Gbps Super Speed (SS) 2:1 mux for a USB Type-C™ port
  • Supports USB Type-C cable and connector specifications
  • Ultra low-power architecture:
    • Active 100mA
    • U2/U3 1.3mA
    • No connection 300µA
  • Selectable equalization up to 9dB, de-emphasis, and output swing up to 6dB
  • Integrated termination
  • RX-detect function
  • Signal monitoring for power management
  • No host or device side requirement – supports USB-C DFP, UFP or DRP port
  • Single supply voltage 1.8V ±10%
  • Industrial temperature range of –40 – 85°C

Beschreibung von TUSB542

The TUSB542 is a dual channel USB 3.1 Gen1 (5Gbps), also known as USB-C, re-driver supporting systems with USB Type-C connectors. The device offers signal conditioning plus the ability to switch the USB SS signals for the USB Type-C flippable connector. The TUSB542 can be controlled through the SEL pin by an external Configuration Channel Logic Controller to properly mux the signals.

The TUSB542 incorporates receiver equalization and transmitter de-emphasis to maintain signal integrity on both transmit and receive data paths. The receiver equalization offers multiple gain settings to overcome channel degradation from insertion loss and inter-symbol interference. To compensate for downstream transmission line losses, the output driver supports de-emphasis configuration. Additionally, automatic LFPS de-emphasis control allows for full compliance.

The TUSB542 offers low power consumption on a 1.8V supply with its ultra-low power architecture. The re-driver supports low power modes, which further reduce the idle power consumption.

The USB Type-C redriver is available in a small ultra-thin package, which is an excellent choice for many portable applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren