TUSB8041IPAPQ1

AKTIV

USB-3.0-Hub für die Automobilindustrie, 4 Anschlüsse, SuperSpeed (5 Gbit/s) | PAP | 64 | -40 to 85

Gleich wie: TUSB8041IPAPQ1.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TUSB8041IPAPRQ1 AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PAP) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von TUSB8041-Q1

  • Four Port USB 3.0 Hub
  • USB 2.0 Hub Features
    • Multi Transaction Translator (MTT) Hub: Four
      Transaction Translators
    • Four Asynchronous Endpoint Buffers Per
      Transaction Translator
  • Supports Battery Charging
    • CDP Mode (Upstream Port Connected)
    • DCP Mode (Upstream Port Unconnected)
    • DCP Mode Complies with Chinese
      Telecommunications Industry Standard
      YD/T 1591-2009
    • D+/D– Divider Mode
  • Supports Operation as a USB 3.0 or USB 2.0
    Compound Device
  • Per Port or Ganged Power Switching and Over-
    Current Notification Inputs
  • OTP ROM, Serial EEPROM or I2C/SMBus Slave
    Interface for Custom Configurations:
    • VID and PID
    • Port Customizations
    • Manufacturer and Product Strings (not by OTP
      ROM)
    • Serial Number (not by OTP ROM)
  • Application Feature Selection Using Pin Selection
    or EEPROM/ or I2C/SMBus Slave Interface
  • Provides 128-Bit Universally Unique Identifier
    (UUID)
  • Supports On-Board and In-System OTP/EEPROM
    Programming Via the USB 2.0 Upstream Port
  • Single Clock Input, 24-MHz Crystal or Oscillator
  • No Special Driver Requirements; Works
    Seamlessly on any Operating System with USB
    Stack Support
  • 64-Pin HTQFP Package (PAP)

Beschreibung von TUSB8041-Q1

The TUSB8041-Q1 is a four-port USB 3.0 hub. It provides simultaneous SuperSpeed USB and high-speed/full-speed connections on the upstream port and provides SuperSpeed USB, high-speed, full-speed, or low-speed connections on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports high-speed or full-speed/low-speed connections, SuperSpeed USB connectivity is disabled on the downstream ports. When the upstream port is connected to an electrical environment that only supports full-speed/low-speed connections, SuperSpeed USB and high-speed connectivity are disabled on the downstream ports.

The TUSB8041-Q1 supports per port or ganged power switching and over-current protection, and supports battery charging applications.

An individually port power controlled hub switches power on or off to each downstream port as requested by the USB host. Also when an individually port power controlled hub senses an over-current event, only power to the affected downstream port will be switched off.

A ganged hub switches on power to all its downstream ports when power is required to be on for any port. The power to the downstream ports is not switched off unless all ports are in a state that allows power to be removed. Also when a ganged hub senses an over-current event, power to all downstream ports will be switched off.

The TUSB8041-Q1 downstream ports provide support for battery charging applications by providing Battery Charging Downstream Port (CDP) handshaking support. It also supports a Dedicated Charging Port (DCP) mode when the upstream port is not connected. The DCP mode supports USB devices which support with the USB Battery Charging and Chinese Telecommunications Industry Standard YD/T 1591-2009. In addition, an automatic mode provides transparent support for BC devices and devices supporting Divider Mode charging solutions when the upstream port unconnected.

The TUSB8041-Q1 provides pin strap configuration for some features including battery charging support, and also provides customization though OTP ROM, I2C EEPROM or via an I2C/SMBus slave interface for PID, VID, and custom port and phy configurations. Custom string support is also available when using an I2C EEPROM or the I2C/SMBus slave interface.

The device is available in a 64-pin PAP package and is designed for operation over the temperature range of –40°C to 85°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TUSB8041IPAPRQ1 AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren