32-pin (DAP) package image

DRV595DAPR ACTIVO

Controlador de potencia PWM de alta eficiencia 15V/±4 A

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: DRV595DAPR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV595DAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 46 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines HTSSOP (DAP) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para DRV595

  • ±4 A Output Current
  • Wide Supply Voltage Range: 4.5 V – 26 V
  • High Efficiency Generates Less Heat
  • Multiple Switching Frequencies
    • Master/Slave Synchronization
    • Up to 1.2 MHz Switching Frequency
  • Feedback Power Stage Architecture
    with High PSRR Reduces PSU Requirements
  • Single Power Supply Reduces Component Count
  • Integrated Self-Protection Circuits Including
    Over-Voltage, Under-Voltage, Over-Temperature,
    and Short Circuit with Error Reporting
  • Thermally Enhanced Package
    • DAP (32-pin HTSSOP Pad-down)
  • –40°C to 85°C Ambient Temperature Range

Descripción de DRV595

The DRV595 is a high-efficiency, high-current power driver ideal for driving a wide variety of loads in systems powered from 4.5V to 26V. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier.

The DRV595 advanced oscillator/PLL circuit employs multiple switching frequency options; this is achieved together with a Master/Slave option, making it possible to synchronize multiple devices.

The DRV595 is fully protected against faults with short-circuit, thermal, over-voltage, and under-voltage protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

DRV595DAP ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 46 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información