Amplificadores de audio para PC y portátiles

Ofrezca audio eficiente y de alta calidad para portátiles, computadoras de escritorio y accesorios para PC

Nuestros amplificadores de audio para PC y portátiles se diseñan para satisfacer las demandas de los dispositivos informáticos modernos, ya que admiten factores de forma más delgados, presupuestos de potencia más bajos y mayor fidelidad de audio. Los algoritmos avanzados y las funciones de protección permiten sistemas más ruidosos, mayor confiabilidad y encapsulados más pequeños. 

¿Por qué elegir TI para sus necesidades de audio?

checkmark

Soluciones para cada necesidad

Nuestra cartera escalable ofrece un amplio soporte para diversas necesidades y aplicaciones de diseño.

checkmark

Eficiencia de potencia mejorada

Prolongue la duración de la batería con nuestros amplificadores de audio que incluyen tecnologías avanzadas para maximizar la eficiencia y reducir las pérdidas de potencia.

checkmark

Solución de tamaño líder en la industria

Los amplificadores de audio para diseños con limitaciones de espacio cuentan con integración inteligente, opciones de encapsulado innovadoras y BOM reducida.

checkmark

Calidad de sonido superior

Consiga un sonido más alto y dinámico en los altavoces compactos con nuestros amplificadores compatibles con DSP y algoritmos avanzados.

Explore las tecnologías de audio

Habilita un sonido más fuerte y limpio sin riesgo de daño 

Nuestra tecnología de amplificador inteligente utiliza la detección de corriente (I) y tensión (V) en tiempo real para monitorear activamente las condiciones del altavoz y evitar daños por temperaturas excesivas o excursiones. La protección de bucle cerrado le permite llevar los altavoces a sus límites de rendimiento de forma segura sin afectar la fiabilidad.

Al optimizar la salida en tiempo real, la detección IV ofrece un sonido más fuerte y limpio y le ayuda a lograr un rendimiento de audio de primera calidad en diseños automotrices con limitaciones de espacio y costo.

Technical article
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
Descubra cómo los amplificadores de protección del altavoz de TI utilizan el modelado en tiempo real para hacer que los altavoces pequeños suenen más fuertes y claros sin correr el riesgo de sufrir daños.
PDF | HTML
Application brief
TAS2563 Device Features and Controls Overview
Descubra cómo el TAS2563 puede proteger sus altavoces con la detección IV en tiempo real.
PDF | HTML
Featured products for protección del altavoz
TAS2563 ACTIVO Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz
TAS2781 ACTIVO Amplificador de clase D con entrada digital de 25 W y 4.5 V a 23 V con procesamiento de audio integr

Aumente la eficiencia sin comprometer el sonido

Nuestros amplificadores de audio incluyen tecnologías avanzadas para maximizar la eficiencia y reducir las pérdidas de potencia. Un puente en Y conmuta de forma inteligente entre los rieles de tensión según la demanda de potencia, reduciendo el consumo en reposo hasta en un 90 % y mejorando la eficiencia entre un 15 % y un 20 %.

Los amplificadores clase H trabajan con un convertidor buck-boost interno o externo para ajustar de forma dinámica la tensión de suministro mediante el seguimiento de sobres, suministrando solo la potencia que la señal de audio requiere. Estas funciones ayudan a que los sistemas de audio automotrices y alimentados por batería funcionen más fríos, extiendan la duración de la batería y mantengan un sonido de alta calidad.

Application note
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
Descubra cómo nuestra tecnología de puente Y prolonga la duración de la batería y mejora el rendimiento del dispositivo en casos de uso del mundo real.
PDF | HTML
Video
TAS2x20: Integre fácilmente nuestro amplificador en su diseño
Presentación de los amplificadores de audio líderes de la de TI, el TAS2120 y el TAS2320. Estos amplificadores de audio fácilmente integrados ofrecen una experiencia de audio que supera las expectativas y supera las barreras del sector.
Featured products for eficiencia energética
TAS2120 ACTIVO Amplificador de altavoz de clase D con entrada digital mono de 8.2 W y boost de clase H integrado
TAS5825M ACTIVO Amplificador de audio inteligente de clase D con entrada digital estéreo de 38 W, mono de 65 W y 4.5
Nuevo TAS2320 ACTIVO Amplificador de altavoz de clase D con entrada digital mono de 15 W compatible con boost externo

Minimice la BOM y el espacio del tablero con nuestras soluciones integradas

La reducción del costo de la lista de materiales (BOM) y del espacio del tablero es una prioridad para los diseñadores de audio portátiles y automotrices. La integración de funciones importantes directamente en nuestros dispositivos minimiza la necesidad de componentes externos mientras mejora el rendimiento y la fiabilidad.

Featured products for soluciones integradas
TAS2781 ACTIVO Amplificador de clase D con entrada digital de 25 W y 4.5 V a 23 V con procesamiento de audio integr
TAS2563 ACTIVO Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz

Colaboración entre HP y TI

Ingeniería de audio de alta calidad en PC modernas sin comprometer el rendimiento

HP utilizó el amplificador de audio inteligente TAS2783 de Texas Instruments en sus computadoras portátiles EliteBook X G2i y OmniBook Ultra para ofrecer un sonido más fuerte sin vibraciones, un sonido más nítido sin distorsión y un audio más potente sin comprometer la duración de la batería.

Leer más sobre la colaboración entre HP y TI