LP339D

OBSOLETO

Comparador estándar cuádruple de bajo consumo para uso comercial | D | 14 | 0 to 70

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available
LP339D ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas

Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado

LP339DR ACTIVO Comparador estándar cuádruple de bajo consumo para uso comercial | D | 14 | 0 to 70 Replacement

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP339DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Información de calidad

Calificación Catalog
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LP339

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para LP339

  • Wide Supply-Voltage Range . . . 3V to 30 V
  • Ultralow Power Supply Current Drain . . . 60 µA Typ
  • Low Input Biasing Current . . . 3 nA
  • Low Input Offset Current . . . ±0.5 nA
  • Low Input Offset Voltage . . . ±2 mV
  • Common-Mode Input Voltage Includes Ground
  • Output Voltage Compatible With MOS and CMOS Logic
  • High Output Sink-Current Capability
    (30 mA at VO = 2V)
  • Power Supply Input Reverse-Voltage Protected
  • Single-Power-Supply Operation
  • Pin-for-Pin Compatible With LM239, LM339, LM2901

The LP239 is obsolete and is no longer supplied.

Descripción de LP339

The LP239, LP339, LP2901 are low-power quadruple differential comparators. Each device consists of four independent voltage comparators designed specifically to operate from a single power supply and typically to draw 60-µA drain current over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the ultralow power supply drain current is independent of the power supply voltage.

Applications include limit comparators, simple analog-to-digital converters, pulse generators, squarewave generators, time delay generators, voltage controlled oscillators, multivibrators, and high-voltage logic gates. The LP239, LP339, LP2901 were specifically designed to interface with the CMOS logic family. The ultra-low power-supply current makes these products desirable in battery-powered applications.

The LP239 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LP339 is characterized for operation from 0°C to 70°C. The LP2901 is characterized for operation from –40°C to 85°C.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP339DR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Agotado
Not available
Cant. | Precio 1ku | — — — +
Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información