Amplificadores de instrumentación

Las redes de resistencias integradas maximizan la precisión y la eficiencia espacial

Buscar por categoría

Con un proceso de vanguardia y tecnología de capa fina, nuestros amplificadores de instrumentación alcanzan niveles muy altos de precisión de corriente continua (CC), como tensión de compensación, error de ganancia, deriva y rechazo de modo común. Los diseños innovadores permiten que nuestros amplificadores de instrumentación ofrezcan niveles sin precedentes de velocidad, ruido y potencia, mientras que el encapsulado de última generación supera los límites de tamaño con opciones QFN de 3 mm x 3 mm para un ahorro máximo de espacio.

Seleccione por especificación paramétrica

Encuentre el amplificador de instrumentación que mejor se adapte a sus necesidades de diseño

¿Por qué elegir nuestros amplificadores de instrumentación?

checkmark

Alta precisión de CC

Garantice la estabilidad a largo plazo con cero derivación, elimine los cambios de parámetros de tensión del encapsulado con e-trim y mantenga un alto CMRR y un bajo error de ganancia con resistencias de película fina del 0.001 % altamente emparejadas.

checkmark

Protección contra sobretensión de entrada (OVP)

Proporciona soluciones altamente robustas mediante el uso de amplificadores de instrumentación de 36 V de TI con OVP de entrada integrada de hasta ±60 V y mantiene una mayor precisión en comparación con los esquemas de protección discretos.

checkmark

Ruido bajo, ancho de banda amplio

Proporciona las mediciones de mayor resolución con los amplificadores super-beta de alta eficiencia de TI, con el mayor ancho de banda del sector, hasta 28 MHz y ruido ultrabajo, 1 nV/√Hz.

checkmark

Encapsulados pequeños, de baja potencia

Reduzca el tamaño del tablero con encapsulados WSON de 3x3 mm sin plomo y prolongue la duración de la batería con amplificadores de micropotencia, hasta 50 µA.

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Laboratorios de precisión de TI: amplificadores de instrumentación
El plan de estudios de la serie de videos sobre amplificadores de instrumentación cubre la teoría y el funcionamiento de los amplificadores de instrumentación. 
Recurso
Recurso
Preguntas frecuentes sobre amplificadores de instrumentación
Más información sobre las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre amplificadores de instrumentación.
Application brief
Application brief
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
Descubra cómo los transistores super-beta mejoran la precisión de los amplificadores bipolares.
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de cálculo
Calculadora para ingenieros analógicos

La calculadora del ingeniero analógico está diseñada para acelerar muchos de los cálculos repetitivos que los ingenieros de diseño de circuitos analógicos utilizan de forma habitual. Esta herramienta para PC proporciona una interfaz gráfica con una lista de varios cálculos comunes que van desde el (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación para amplificadores de instrumentación con configuración de pines alternativa e

El INAEVM-ALT-SO8 es un módulo de evaluación (EVM) de amplificador de instrumentación con configuración de pines alternativa y se utiliza para simplificar la creación de prototipos de amplificadores de instrumentación de precisión en el encapsulado SO-8 (D) con la configuración de pines que se (...)

INA1H182-SEP
Amplificadores de instrumentación

Amplificador de instr. baja potencia tolerante a radiación y de compensación baja, ruido 7 nV/rtHz