Amplificadores de función especial

Alto rendimiento con funcionalidad especializada para necesidades de diseño únicas

Buscar por categoría

A veces, los diseños únicos requieren dispositivos únicos. Nuestra gama de amplificadores de funciones especiales incluye acondicionadores de señal de 4-20 mA, amplificadores de radiofrecuencia (RF), amplificadores aislados, controladores de línea, amplificadores de transimpedancia, amplificadores de transconductancia, amplificadores de video, amplificadores logarítmicos, amplificadores de muestreo y retención, y más.

XTR100
Acondicionadores de señal 4-20 mA

Amp. transmisor baja potencia, dos hilos, 4 mA a 20 mA, resist. de ganancia adaptadas integradas

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.787

LOG305
Amplificadores logarítmicos

Detector logarítmico de baja potencia, rango dinámico de 95 dB

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.899