TLV76118DCYR

ACTIVO

Regulador de tensión lineal de 16 V, 1 A y PSRR alta | DCY | 4 | -40 to 125

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TLV76118DCYR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-223 (DCY) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TLV761

  • Pin-compatible with industry-standard LM1117 and TLV1117 (x1117) devices in select packages
  • Input voltage range VIN: 2.5V to 18V (abs max rating of 20V)
  • Output voltage range VOUT:
    • 0.8V to 13V (fixed, 100mV steps)
  • Output current: Up to 1A
  • Low quiescent current IQ:
    • 60µA (typical, ~1.5µA in shutdown)
  • ±1% output accuracy over line and load
  • High PSRR: 60dB at 1kHz, 40dB at 1MHz
  • Internal soft-start time: 500µs (typical)
  • Foldback current limiting and thermal protection
  • Stable with 1µF ceramic output capacitors
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages:
    • 4-pin, 6.5mm × 7mm SOT-223
    • 3-pin, 6.6mm × 10.11mm TO-252

Descripción de TLV761

The TLV761 is a linear voltage regulator that improves the functionality of a traditional x1117 regulator (TLV1117 or LM1117) with tighter output accuracy and low quiescent current (IQ) to lower the standby power consumption. The TLV761 is pin-to-pin compatible with other fixed SOT-223, TO-252 regulators.

The TLV761 input voltage range is from 2.5V to 18V and provides an output voltage range from 0.8V to 13V to support a wide variety of applications.

The wide bandwidth PSRR performance of the TLV761 is typically greater than 60dB at 1kHz and 40dB at 1MHz, which helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimizes post regulator filtering.

Additionally, the TLV761 has an internal soft start feature to reduce inrush current during start-up, which can help save space and cost in a design by minimizing input capacitance. The TLV761 features a foldback current limit that limits the power dissipation of the device during high-load current faults or shorting events.

  • Inventario:
    Límite: Este límite se aplica para proteger las compras de muestras para la evaluación del diseño y se eliminará una vez que haya más existencias disponibles.
Agotado
Not available

Precios

Cant. Precio
—
—
—
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información