ADC810-Q1
- シリアル ADC と IO エクスパンダを統合 — カスタマイズ可能な ADC またはデジタル I/O ピン機能
- 幅広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V
- I2C からパラレル ポートへのエクスパンダ
- ADC の分解能:12 ビット
- データ レートをプログラム可能: 128SPS~3.3kSPS
- 構成可能な内部電圧リファレンス
- 内部発振器
- I2C インターフェイス:ピンで選択可能な 2 つのアドレス — 5V 許容
- 最大 10 個のデジタル I/O
- 400kHz ファーストモード I2C バス
-
パワーオン リセット内蔵
-
ESD 人体モデル (HBM):ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠およびデバイス帯電モデル (CDM):JEDEC 規格 JESD22-C101 準拠
-
動作温度範囲:–40℃~ +125℃
ADC810-Q1 は、12 ビット、I2C 互換 A/D コンバータ (ADC) を内蔵した I/O エクスパンダで、SOT-16 パッケージにおいて 8 ビットの汎用パラレル入出力を提供します。ADC810-Q1 は、内部電圧リファレンスおよび発振器を内蔵しています。ADC810-Q1 は、プログラマブルな内部電圧リファレンスおよびデジタル コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広いため、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。
本デバイ は、最大 3300 サンプル/秒 (SPS) のデータ レートで変換を実行できます。VREF は 1.4V、2.5V、VDD に設定可能です。ADC810-Q1 には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、8 つのシングルエンド入力を測定できます。AC810 のデジタル コンパレータは、低電圧および過電圧の検出に使用できます。
ADC810-Q1 は、連続変換モードまたはシングル ショット モードで動作します。データは、I2C 互換シリアル インターフェイスを介して転送されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC810-Q1 車載 I2C インターフェイス搭載 12 ビット、8 チャネル、3.3kSPS、 SAR ADC および 10 チャネル I/O エクスパンダ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/11/06 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。