AFE7903-SEP
- データシート全体のご請求
- 放射線耐性保証 AFE7903-SP:
- シングル イベント ラッチアップ (SEL):70MeV-cm2/mg
- RLAT 吸収線量 (TID):100krad(Si)
- 耐放射線特性 AFE7903-SEP:
- シングル イベント ラッチアップ (SEL):43MeV-cm2/mg
- RLAT 吸収線量 (TID):30krad(Si)
- デュアル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
- デュアル RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
- TX または RX ごとの最大信号帯域幅:400MHz
- RF 周波数範囲:5MHz~7.4GHz
- デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
- TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
- RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
- TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC / DDC を搭載
- TX / RX に対応する 16 個の NCO
- オプションの DAC または ADC クロック用内部 PLL または VCO
- DAC または ADC サンプル レートでの外部クロック
- SYSREF アライメント検出器
- SerDes データ インターフェイス:
- JESD204B、JESD204C 適合
- 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
- 航空宇宙および防衛用途をサポート
- 管理されたベースライン
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 製品のトレーサビリティ
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 放射線ロット許容試験 (RLAT) (AFE7903-SEP/SP のみ)
- ASTM E595 アウトガス仕様に適合
- 量産時のバーンイン (AFE7903-SP のみ)
- このデバイスには、純度 97% 以上の錫 (Sn) 仕上げの非カプセル化チップ コンデンサが含まれています。詳細については、信頼性レポートを参照してください
AFE7903-x は、高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバで、2 つの RF サンプリング TX チェーンと 2 つの RF サンプリング RX チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 7.4GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、HF、VHF、UHF、L、S、C バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。
TX 信号パスは、最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル アップ コンバージョン オプションをサポートしています。DUC 駆動の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力オプションで 12GSPS DAC を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。
各 RX チェーンは、3GSPS の ADC に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を 2 つの RX では最高 400MHz で最適化できます。
汎用 AFE の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。リクエストする
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFE7903-EP/SEP/SP:2T2R、5MHz ~ 7.4GHz、400MHz IBW、12GSPS DAC および 3GSPS ADC を備えた RF サンプリング AFE | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/14 | |
| * | 放射線と信頼性レポート | AFE7903-SEP Radiation High Performance, Wide Bandwidth Multi-Channel Transceiver TID Report (Rev. A) | 2026/05/14 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |