パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-CLIP (DQH) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD16321Q5 の特徴
- 5Vゲートの駆動に最適化
- 非常に低い Qg および Qgd
- 低い熱抵抗
- アバランシェ定格
- 鉛フリーの端子メッキ処理
- RoHS 準拠
- SON 5mm × 6mm プラスチック・パッケージ
CSD16321Q5 に関する概要
この 25V、1.9mΩ、5mm × 6mm の SON NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。