ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD16321Q5

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CSD17573Q5B アクティブ 5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET Lower resistance, similar price
CSD17576Q5B アクティブ 5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET This product has similar resistance and a lower price.

製品詳細

VDS (V) 25 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 2.6 VGSTH typ (typ) (V) 1.1 QG (typ) (nC) 14 QGD (typ) (nC) 2.5 QGS (typ) (nC) 4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 177 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 25 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 2.6 VGSTH typ (typ) (V) 1.1 QG (typ) (nC) 14 QGD (typ) (nC) 2.5 QGS (typ) (nC) 4 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 177 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQH) 8 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 5Vゲートの駆動に最適化
  • 非常に低い Qg および Qgd
  • 低い熱抵抗
  • アバランシェ定格
  • 鉛フリーの端子メッキ処理
  • RoHS 準拠
  • SON 5mm × 6mm プラスチック・パッケージ
  • 5Vゲートの駆動に最適化
  • 非常に低い Qg および Qgd
  • 低い熱抵抗
  • アバランシェ定格
  • 鉛フリーの端子メッキ処理
  • RoHS 準拠
  • SON 5mm × 6mm プラスチック・パッケージ

この 25V、1.9mΩ、5mm × 6mm の SON NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。

この 25V、1.9mΩ、5mm × 6mm の SON NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD16321Q5 25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023/12/20
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025/11/18
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/07
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/05/08
アプリケーション・ノート Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 2024/11/06
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023/12/18
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023/12/06
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023/03/13
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022/05/31
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018/09/13
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011/11/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40304EVM-353 — 8 ~ 14V Vin、1.8V Vout 同期整流、降圧コントローラ評価モジュール、NexFET™ パワー MOSFET 付

TPS40304EVM-353 評価基板は、公称 12V の入力バスから、1.2V の出力電圧で、最大 20A を供給する同期整流降圧コントローラです。この評価基板は、単一電源電圧から起動する設計を採用しており、追加のバイアス電圧を必要としません。この基板は、高い電力密度と高効率を目的として、TI の NexFET™ 高性能 MOSFET を複数使用しています。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

サイズ、コスト、性能の観点でトレードオフを迅速に検討し、アプリケーションの各種条件に基づいて最適な MOSFET を選定することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

CSD16321Q5 TINA-TI Spice Model

SLIM043.TSM (7 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

CSD16321Q5 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLIM298B.ZIP (8 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

これは、ブラシレス DC モーター・ドライブ・アプリケーションを想定した、Excel ベースの MOSFET 電力損失カリキュレータです。
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

同期昇圧コンバータ・アプリケーション向けの MOSFET 電力損失計算機
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

サイズ、コスト、性能の観点でトレードオフを迅速に検討し、アプリケーションの各種条件に基づいて最適な MOSFET を選定することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP22089 — GaN 技術採用のハーフブリッジ ポイント オブ ロード コンバータ リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、入力範囲を縮小するために、ボード内トランスの巻線比を 5:1 から 3:1 に変更します。この基板は、24 ~ 32V の入力電圧を受け入れ、0.5V ~ 1.0V の出力電圧範囲で最大 40A の出力電流を供給します。このトポロジは、高い降圧比率を効率的にサポートすると同時に、十分な出力電流と制御しやすさも実現しています。元の EVM は、LMG5200 GaN ハーフ ブリッジ パワー ステージと TPS53632G ハーフ ブリッジ ポイント オブ ロード (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP9491 — オーディオ ラジカセ / ポータブル スピーカ、リファレンス デザイン、高効率昇圧コンバータ付き。

PMP9491 は、非常に高効率でコンパクトなポータブル スピーカ/オーディオ ラジオ カセットのリファレンス デザインであり、15W + 15W ステレオ、または 30W ウーファー アプリケーションで使用できます。本設計の電源は、直列接続された 1 個または 2 個のリチウムイオン バッテリです。この設計は、大きく 3 つの主要な段階に分けられます:

  1. LM3481 コントローラ IC を使用した高効率の単相同期整流 昇圧コンバータ。  この設計は 3.3Vin ~ 9Vin の入力電圧を受け入れ、負荷に対して 2.5A の連続電流を供給可能な 12V 出力を提供します。  (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DQH) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ