パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSONP (DQJ) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD18511Q5A の特徴
- 低いRDS(ON)
- 低い熱抵抗
- アバランシェ定格
- ロジック・レベル
- 鉛不使用の端子メッキ処理
- RoHS準拠
- ハロゲン不使用
- SON 5mm×6mmプラスチック・パッケージ
アプリケーション
- DC/DC変換
- 2次側同期整流器
- バッテリ・モータ制御
All trademarks are the property of their respective owners.
CSD18511Q5A に関する概要
この40V、1.9mΩ、SON 5×6mm NexFETパワーMOSFETは、電力変換アプリケーションで損失を最小化するよう設計されています。