パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PicoStar (YJM) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD23280F3 の特徴
- 低オン抵抗
- 極低 Qg および Qgd
- 高い動作ドレイン電流
- 極めて小さいフットプリント
- 0.73mm × 0.64mm
- 超薄型プロファイル
- 最大高 0.36mm
- ESD 保護ダイオード搭載
- HBM 定格 4kV 超
- CDM 定格 2kV 超
- 鉛およびハロゲン不使用
- RoHS 準拠
CSD23280F3 に関する概要
この –12V、97mΩ、P チャネル FemtoFET™ MOSFET は、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、フットプリントを大幅に減らすことができます。