パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON-CLIP (DMH) | 18 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
CSD95492QVM の特徴
- 20A連続動作電流対応
- 12A時に94%を超えるシステム効率
- 高周波数での動作(最高1.25MHz)
- ダイオード・エミュレーション機能
- 温度補償双方向電流検出
- アナログ温度出力
- フォルト監視
- 3.3Vおよび5V PWM信号対応
- トライステートPWM入力
- ブートストラップ・スイッチ内蔵
- 貫通電流保護のために最適化されたデッドタイム
- 高密度VSON、占有面積4mm×5mm
- インダクタンスの非常に低いパッケージ
- システムに対して最適化されたPCBの占有面積
- RoHS準拠―鉛フリーの端子メッキ処理
- ハロゲン不使用
CSD95492QVM に関する概要
CSD95492QVM NexFET™電力段は、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品はドライバICとパワーMOSFETを統合することにより、電力段スイッチング機能を実現しています。このため、4mm×5mmという小型のパッケージで大電流、高効率、高速のスイッチングに対応します。また、正確な電流センシングおよび温度センシング機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。さらに、設計期間を短縮し、システム全体の設計を簡素化できるように、PCBの占有面積を最適化しています。