ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83TC815-Q1

アクティブ

製品詳細

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization, IEEE 802.3bw & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • IEEE802.3bw 準拠 100BASE-T1 PHY
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • IEEE 802.1AS 時間同期
    • 高精度 1pps 信号
      • 同期ジッタ:< ±15ns 未満 (オプションで ±1ns まで低減)
      • 同期オフセット:< ±30ns
    • イベントのキャプチャとトリガに対応する複数の IO
  • OA TC-10 準拠のスリープ機能を備え、
  • 堅牢な EMC 性能
    • IEC62228-5、OA EMC 準拠
    • IEC61000-4-2 ESD レベル 4 MDI:±8kV CD
    • SAE J2962-3 EMC 準拠
    • ±5% の非対称性で 39dBm の DPI 耐性
    • GPS および Glonass 帯域の放射エミッションは 4dBµV 未満です
    • ストリップライン放射:クラス II 準拠
  • MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • TI の 100BASE-T1 および 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換 (BOM オプションあり)
  • 48V 準備完了:MDI への VBAT 過渡電圧は最大 ±70V まで対応
  • 診断ツール キット
    • 信号品質インジケータ (SQI) および時間領域反射測定 (TDR)
    • 電圧、温度および ESD センサ
    • PPM モニタ:外部クロックの ppm ドリフトを監視 (最大 ±100ppb の精度)
  • 単一の 3.3V 電源で動作可能
  • IEEE802.3bw 準拠 100BASE-T1 PHY
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
  • IEEE 802.1AS 時間同期
    • 高精度 1pps 信号
      • 同期ジッタ:< ±15ns 未満 (オプションで ±1ns まで低減)
      • 同期オフセット:< ±30ns
    • イベントのキャプチャとトリガに対応する複数の IO
  • OA TC-10 準拠のスリープ機能を備え、
  • 堅牢な EMC 性能
    • IEC62228-5、OA EMC 準拠
    • IEC61000-4-2 ESD レベル 4 MDI:±8kV CD
    • SAE J2962-3 EMC 準拠
    • ±5% の非対称性で 39dBm の DPI 耐性
    • GPS および Glonass 帯域の放射エミッションは 4dBµV 未満です
    • ストリップライン放射:クラス II 準拠
  • MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
  • TI の 100BASE-T1 および 1000BASE-T1 PHY とフットプリント互換 (BOM オプションあり)
  • 48V 準備完了:MDI への VBAT 過渡電圧は最大 ±70V まで対応
  • 診断ツール キット
    • 信号品質インジケータ (SQI) および時間領域反射測定 (TDR)
    • 電圧、温度および ESD センサ
    • PPM モニタ:外部クロックの ppm ドリフトを監視 (最大 ±100ppb の精度)
  • 単一の 3.3V 電源で動作可能

DP83TC815-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw と Open Alliance (OA) に準拠した車載認定済み 100Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスは、シールドあり、なしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能を、xMII インターフェイスの柔軟性で提供します。

DP83TC815-Q1 は IEEE802.1AS および IEEE1588v2 を統合しており、時間に敏感なリアルタイム制御アプリケーション向けに、高精度な時刻同期およびハードウェア タイムスタンピングを実現します。

DP83TC815-Q1 は、通信が不要なときにシステムの消費電力を低減するためのウェークアップ転送機能を備えた OA TC-10 低消費電力スリープ機能をサポートしています。

DP83TC815-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw と Open Alliance (OA) に準拠した車載認定済み 100Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスは、シールドあり、なしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能を、xMII インターフェイスの柔軟性で提供します。

DP83TC815-Q1 は IEEE802.1AS および IEEE1588v2 を統合しており、時間に敏感なリアルタイム制御アプリケーション向けに、高精度な時刻同期およびハードウェア タイムスタンピングを実現します。

DP83TC815-Q1 は、通信が不要なときにシステムの消費電力を低減するためのウェークアップ転送機能を備えた OA TC-10 低消費電力スリープ機能をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TC815-Q1 100Base-T1 車載用イーサネット PHY トランシーバ、IEEE802.1ASおよび TC10 スリープ - ウェーク付 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/24
ホワイト・ペーパー 車載レーダー アプリケーションにおける TSN と MACsec PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/03
ホワイト・ペーパー Ethernet PHY Selection Guide for Radar Applications PDF | HTML 2026/10/30
ホワイト・ペーパー 車載レーダーの進化:車載イーサネットと PoDL がセンシング アー キテクチャを変革する理由 PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/28
技術記事 イーサネットによってソフトウェア定義自動車への移行を加速する 方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/21
証明書 DP83TC815EVM-MC Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83TC815EVM-MC — DP83TC815 評価基板

DP83TC815EVM-MC は、100Mbps の速度をサポートし、IEEE 802.3bw に準拠しています。DP83867 は、標準イーサネット (100BASE-TX) サポート用に提供されており、100Base-T1 シングル ペア イーサネットと 100BaseTX 標準イーサネットの間でメディアを変換できます。USB2MDIO ツール経由で、レジスタに簡単にアクセスできるように、MSP430F5529 をオンボード実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
設計ツール

DP83TC815-SCHEMATIC-REVIEW-CHECKLIST — DP83TC815 Schematic Review Checklist

DP83TC815 Schematic Review Checklist
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-011055 — 100/1000BASE-T1 TSN connected humanoid motor control reference design

This reference design features a 100/1000Base-T1 Single Pair Ethernet (SPE) with Time Sensitive Network (TSN)-connected motor drive powered by the TI Sitara™ AM261x MCU, utilizing the DP83TC815 or DP83TG721 PHYs to enable lowmass routing directly through hollow humanoid robot joints. (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ