パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (NJK) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DS25MB100 の特徴
- 2:1 マルチプレクサおよび1:2 バッファ
- 0.25 ~ 2.5Gbps の完全差動データ・パス
- 固定入力イコライズ機能
- プログラマブルな出力プリエンファシス
- プリエンファシス独立制御
- プログラマブルなループバック・モード
- オンチップ終端
- ESD 耐圧 人体モデル 6kV
- + 3.3V 電源
- 0.45W (typ) の低消費電力
- リードレスLLP-36 パッケージ
- 動作温度範囲 40 °~+ 85 °
DS25MB100 に関する概要
DS25MB100 は、バックプレーンの冗長ポートやケーブル駆動などの用途向けに開発された、シグナル・コンディショニング( 信号調 整機能) を持つ2:1 マルチプレクサ/ 1:2 ファンアウト・バッファです。シグナル・コンディショニングには、入力のイコライズ機能とプ ログラマブルな出力プリエンファシス機能があり、最大2.5Gbps のFR4 バックプレーンでのデータ通信を可能にします。各入力段に は、基板配線によるISI 歪みを低減する固定イコライザを搭載しています。また、すべての出力ドライバは、4 段階の選択が可能 なプリエンファシス機能を備えており、長いFR4 バックプレーンやケーブル減衰による伝送損失を補償し、ディタミニスティック・ジッ タ( 確定的ジッタ) を低減します。プリエンファシス・レベルはライン側、スイッチ側ドライバのそれぞれで独立に制御できます。ス イッチ側入力からスイッチ側出力には内部ループバック・パスがあり、システムのAt-Speed テストを行うことができます。レシーバ入 力は、すべてチップ内で100Ωの差動終端抵抗により終端されています。ドライバ出力は、すべてVCC への50Ω 内部抵抗により 終端されています。