パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE |
DS90LV032A の特徴
- 400Mbps (200MHz)を超えるスイッチング速度
- チャネル間スキュー: 0.1ns (標準値)
- 差動スキュー: 0.1ns (標準値)
- 最大伝搬遅延: 3.3ns
- 3.3V電源の設計
- パワーダウン時高インピーダンスのLVDS入力
- 低消費電力の設計(3.3V静的で40mW)
- 既存の 5V LVDSネットワークと相互運用可能
- 小スイング(標準値350mV) VIDに対応
- オープン、短絡、終端の入力フェイルセーフに対応
- ANSI/TIA/EIA-644と互換
- 工業用動作温度範囲: -40℃~85℃
- SOICおよびTSSOPパッケージで供給
アプリケーション
- ビルディング・オートメーションとファクトリ・オートメーション
- グリッド・インフラストラクチャ
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90LV032A に関する概要
DS90LV032Aは、クワッドCMOS差動ライン・レシーバで、非常に低い消費電力と高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号(LVDS)テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz)を超えるデータ転送速度をサポートするよう設計されています。
DS90LV032Aは低電圧(標準値350mV)の差動入力信号を受け付け、3V CMOS出力レベルへ変換します。レシーバはTRI-STATE機能をサポートしており、出力の多重化に使用できます。また、レシーバはオープン、短絡、終端(100Ω)の入力フェイルセーフもサポートします。すべてのフェイルセーフ条件において、レシーバの出力はHIGHになります。
DS90LV032AおよびコンパニオンLVDSライン・ドライバ(例: DS90LV031A)は、大電力のPECL/ECLデバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。