パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DS90UB953A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
- デバイス温度:–40℃~ +125℃の周囲動作温度
- ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠
- Power-over-Coax (PoC) 対応トランシーバ
- 4.16Gbps グレードのシリアライザにより、 フル HD 1080p 2.3MP 60fps および 4MP 30fps イメージャを含む高速センサをサポート
- D-PHY v1.2 および CSI-2 v1.3 準拠のシステム・インターフェイス
- 最大 4 つのデータ・レーン、各レーンは最高 832Mbps
- 最大 4 つの仮想チャネルをサポート
- 高精度なマルチカメラ・クロッキングおよび同期
- 柔軟でプログラム可能な出力クロック・ジェネレータ
- CRC データ保護、センサ・データ整合性チェック 、I2C 書き込み保護、電圧および温度測定 、プログラマブル・アラーム、ライン・フォルト検出を含む高度なデータ保護および診断機能
- シングル・エンドの同軸またはシールド付きツイストペア (STP) ケーブルに対応
- 超低レイテンシの双方向 I2C/GPIO 制御チャネルにより、ECU 側からの ISP 制御が可能になり
- 1.8V の単一電源
- 低消費電力 (標準値 0.28W)
-
-
ISO 26262 システムの設計に役立つ資料を利用可能
-
- DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1、DS90UB962-Q1、DS90UB936-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 デシリアライザと互換
DS90UB953A-Q1 に関する概要
DS90UB953A-Q1 シリアライザは、テキサス・インスツルメンツの FPD-Link III デバイス・ファミリの製品であり、2.3MP/60fps のイメージャや 4MP/30fps のカメラ、衛星用レーダー、LIDAR、タイム・オブ・フライト (ToF) センサなどの高速 RAW データ・センサをサポートするように設計されています。このデバイスは、温度範囲が -40℃~125℃と広く、AEC-Q100 (グレード 1) 認定済みです。高い温度に対応しているため、あらゆる小型のカメラ・アプリケーションのセンサ・モジュールをより小型かつ柔軟に設計できます。このチップは、4.16Gbps の順方向チャネルと超低レイテンシの 50Mbps の双方向制御チャネルを備えており、1 本の同軸ケーブル (PoC) または STP ケーブルによる給電をサポートしています。DS90UB953A-Q1 は、高度なデータ保護および診断機能により、ADAS および自動運転をサポートします。デシリアライザと組み合わせることで、DS90UB953A-Q1 は高精度のマルチカメラ・センサ・クロックおよびセンサ同期を実現します。