パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA151 の特徴
- 広い電圧範囲:
- 動作同相モード電圧:4.3V ~ 110V
- 逆電流保護電圧:-85V まで下降
- 差動入力電圧:最大 ±5V
- 同相電圧の高いシステムで高精度を達成:
- CMRR:G = 1V/V および 2/3V/V の場合、125dB (最小値)
- ゲイン誤差ドリフト:2ppm/°C (最大値)
- ゲイン誤差:G = 1V/V、2/3V/V、1/2V/V の場合、±0.025% (最小値)
- オフセット電圧ドリフト:G = 1V/V で 0.6µV/℃ (最大値)
- オフセット電圧:G = 1V/V で 900µV (最大値)
- 4 つのゲイン バリエーション:
- A: G = 1V/V
- B:G = 2/3V/V
- C:G = 1/2V/V
- D:G = 1/4V/V
- 超高入力インピーダンス (最小:1MΩ)
- イネーブル / ディスエーブル機能:
- ディスエーブル時はハイ インピーダンス
- 帯域幅:G = 1V/V で 620kHz (標準値)
- 電源電圧範囲:
- 電源電圧範囲:2.7V (±1.35V)~20V (±10V)
- イネーブル時の低静止電流:430µA (IQ(VS+) 標準値)、–460µA (IQ(VS-) 標準値)
- 仕様温度範囲:-40℃ ~ 125℃
INA151 に関する概要
INA151は高精度差動アンプであり、入力同相電圧範囲は負電源より最大 110V まで (推奨値) 対応しています。INA151 は、高い同相電圧が存在する環境でも電圧を高精度に測定できます。最小 125dB の高い同相除去比、> 1.4MΩ の同相モード入力インピーダンス、およびゲイン 1V/V 時に 0.6µV/℃ のオフセット電圧ドリフトを備えています。
INA151 は、1V/V (INA151A)、2/3V/V (INA151B)、1/2V/V (INA151C)、1/4V/V (INA151D) のゲイン オプションで供給されています。
INA151 にはイネーブル / ディスエーブル (EN) ピンが搭載されており,出力を高インピーダンス状態にすることで、複数の INA151 の出力をスタック接続することが可能です。多くのアプリケーションでは、これにより入力マルチプレクサの必要性が減少します。
INA151 は SOT-23 などの標準的な 8 ピン パッケージで提供されています。