INA151CDDFR

アクティブ

同相電圧が高い差動アンプ | DDF | 8 | -55 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDF) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

INA151 の特徴

  • 広い電圧範囲:
    • 動作同相モード電圧:4.3V ~ 110V
    • 逆電流保護電圧:-85V まで下降
    • 差動入力電圧:最大 ±5V
  • 同相電圧の高いシステムで高精度を達成:
    • CMRR:G = 1V/V および 2/3V/V の場合、125dB (最小値)
    • ゲイン誤差ドリフト:2ppm/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:G = 1V/V、2/3V/V、1/2V/V の場合、±0.025% (最小値)
    • オフセット電圧ドリフト:G = 1V/V で 0.6µV/℃ (最大値)
    • オフセット電圧:G = 1V/V で 900µV (最大値)
  • 4 つのゲイン バリエーション:
    • A: G = 1V/V
    • B:G = 2/3V/V
    • C:G = 1/2V/V
    • D:G = 1/4V/V
  • 超高入力インピーダンス (最小:1MΩ)
  • イネーブル / ディスエーブル機能:
    • ディスエーブル時はハイ インピーダンス
  • 帯域幅:G = 1V/V で 620kHz (標準値)
  • 電源電圧範囲:
    • 電源電圧範囲:2.7V (±1.35V)~20V (±10V)
    • イネーブル時の低静止電流:430µA (IQ(VS+) 標準値)、–460µA (IQ(VS-) 標準値)
  • 仕様温度範囲:-40℃ ~ 125℃

INA151 に関する概要

INA151は高精度差動アンプであり、入力同相電圧範囲は負電源より最大 110V まで (推奨値) 対応しています。INA151 は、高い同相電圧が存在する環境でも電圧を高精度に測定できます。最小 125dB の高い同相除去比、> 1.4MΩ の同相モード入力インピーダンス、およびゲイン 1V/V 時に 0.6µV/℃ のオフセット電圧ドリフトを備えています。

INA151 は、1V/V (INA151A)、2/3V/V (INA151B)、1/2V/V (INA151C)、1/4V/V (INA151D) のゲイン オプションで供給されています。

INA151 にはイネーブル / ディスエーブル (EN) ピンが搭載されており,出力を高インピーダンス状態にすることで、複数の INA151 の出力をスタック接続することが可能です。多くのアプリケーションでは、これにより入力マルチプレクサの必要性が減少します。

INA151 は SOT-23 などの標準的な 8 ピン パッケージで提供されています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら