INA1H182-SEP

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (max) (V) 18 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 55 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 Features Overvoltage protection, Small Size, Super-beta CMRR (min) (dB) 136 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.4 Input bias current (±) (max) (nA) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.6 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 4.7 Gain error (±) (max) (%) 0.15 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.0015 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.15 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.14
Number of channels 1 Vs (max) (V) 18 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 55 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 10000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7 Features Overvoltage protection, Small Size, Super-beta CMRR (min) (dB) 136 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.4 Input bias current (±) (max) (nA) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.6 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 4.7 Gain error (±) (max) (%) 0.15 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.0015 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.15 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 2 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 0.14
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 耐放射線特性
    • すべてのウェハーについて、30krad (Si) までの吸収線量 (TID) RLAT
    • ELDRS フリー (最大 TID = 30krad(Si))
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 43MeV x cm2/mg
    • シングル イベント過渡 (SEE) 特性:43MeV x cm2/mg。
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
  • 低いオフセット電圧:10µV (標準値)
  • 入力段電圧ノイズ:7nV/√Hz
  • 帯域幅:G = 1 で 2MHz、G = 100 で 190kHz
  • 最大 ±40V の入力保護
  • 同相除去:110dB、G = 10 (最小値)
  • 電源除去:110dB、G = 1 (最小値)
  • 消費電流:650µA (最大)
  • 電源電圧範囲:
    • 単一電源:4.5V ~ 18V
    • デュアル電源:±2.25V~±9V
  • パッケージ:8 ピン VSSOP
  • 耐放射線特性
    • すべてのウェハーについて、30krad (Si) までの吸収線量 (TID) RLAT
    • ELDRS フリー (最大 TID = 30krad(Si))
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 43MeV x cm2/mg
    • シングル イベント過渡 (SEE) 特性:43MeV x cm2/mg。
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
  • 低いオフセット電圧:10µV (標準値)
  • 入力段電圧ノイズ:7nV/√Hz
  • 帯域幅:G = 1 で 2MHz、G = 100 で 190kHz
  • 最大 ±40V の入力保護
  • 同相除去:110dB、G = 10 (最小値)
  • 電源除去:110dB、G = 1 (最小値)
  • 消費電流:650µA (最大)
  • 電源電圧範囲:
    • 単一電源:4.5V ~ 18V
    • デュアル電源:±2.25V~±9V
  • パッケージ:8 ピン VSSOP

INA1H182-SEP は、耐放射線性を備えた高精度な計装アンプであり、低消費電力を実現し、広い単電源または両電源範囲で動作します。単一の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。このデバイスはスーパー β 入力トランジスタの採用により高精度を実現しており、低い入力オフセット電圧、オフセット電圧ドリフト、入力バイアス電流、ならびに入力電圧ノイズおよび電流ノイズを提供します。追加の回路により、最大 ±40V の過電圧から入力を保護します。

INA1H182-SEP は、非常に高い同相除去比を実現するよう最適化されています。ゲイン (G) = 1 のとき、同相信号除去比は入力同相電圧範囲全体にわたって 90dB を超えます。このデバイスは、4.5V の単一電源での低電圧動作向けに設計されており、±9V までの両電源にも対応しています。

INA1H182-SEP は、8 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

INA1H182-SEP は、耐放射線性を備えた高精度な計装アンプであり、低消費電力を実現し、広い単電源または両電源範囲で動作します。単一の外付け抵抗により、1~10,000 の範囲で任意のゲインを設定できます。このデバイスはスーパー β 入力トランジスタの採用により高精度を実現しており、低い入力オフセット電圧、オフセット電圧ドリフト、入力バイアス電流、ならびに入力電圧ノイズおよび電流ノイズを提供します。追加の回路により、最大 ±40V の過電圧から入力を保護します。

INA1H182-SEP は、非常に高い同相除去比を実現するよう最適化されています。ゲイン (G) = 1 のとき、同相信号除去比は入力同相電圧範囲全体にわたって 90dB を超えます。このデバイスは、4.5V の単一電源での低電圧動作向けに設計されており、±9V までの両電源にも対応しています。

INA1H182-SEP は、8 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA1H182-SEP 低オフセット、7nV/√Hz ノイズ、低消費電力、耐放射線特性、 高精度計測アンプ、宇宙用強化プラスチック PDF | HTML PDF | HTML 2021/03/08
* 放射線と信頼性レポート INA1H182-SEP Radiation-Tolerant, Low offset, Low Noise, Precision Instrumentation Amplifier TID Report 2026/03/18
* 放射線と信頼性レポート INA1H182-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2026/03/18
* 放射線と信頼性レポート INA1H182-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2026/03/18
* 放射線と信頼性レポート INA1H182-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2026/02/25
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

INA1H182-SEP PSpice Model

SLVMER8.ZIP (30 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA1H182-SEP TINA-TI Reference Design

SLVMES0 (1232 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA1H182-SEP TINA-TI SPICE Model

SLVMER9.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ