INA1H94-SEP

アクティブ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 18 CMRR (min) (dB) 84 Common-mode input low (min) (V) -150 Common-mode input high (max) (V) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.0035 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain error (±) (max) (%) 0.65
Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 18 CMRR (min) (dB) 84 Common-mode input low (min) (V) -150 Common-mode input high (max) (V) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.0035 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain error (±) (max) (%) 0.65
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 耐放射線特性
    • すべてのウェハーについて、30krad (Si) までの吸収線量 (TID) RLAT
    • ELDRS フリー (最大 TID = 30krad(Si))
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 43MeV x cm2/mg
    • シングル イベント効果 (SEE) 特性:43MeV x cm2/mg
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
  • 同相モード電圧範囲:±150V
  • 最小 CMRR:–55°C ~ +125°C で 84dB
  • DC の仕様:
    • 最大ゲイン誤差:0.067%
    • 典型的な ゲイン誤差ドリフト:1.5ppm/°C
    • ゲイン非直線性(標準値):<0.0005% FSR
  • AC 性能:
    • 小信号帯域幅:500kHz
    • 典型的なスルーレート:5V/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:±2V~±9V
  • 耐放射線特性
    • すべてのウェハーについて、30krad (Si) までの吸収線量 (TID) RLAT
    • ELDRS フリー (最大 TID = 30krad(Si))
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:最大 43MeV x cm2/mg
    • シングル イベント効果 (SEE) 特性:43MeV x cm2/mg
  • 宇宙向け強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • ASTM E595 に準拠した気体排出試験実施済み
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
  • 同相モード電圧範囲:±150V
  • 最小 CMRR:–55°C ~ +125°C で 84dB
  • DC の仕様:
    • 最大ゲイン誤差:0.067%
    • 典型的な ゲイン誤差ドリフト:1.5ppm/°C
    • ゲイン非直線性(標準値):<0.0005% FSR
  • AC 性能:
    • 小信号帯域幅:500kHz
    • 典型的なスルーレート:5V/µs
  • 幅広い電源電圧範囲:±2V~±9V

INA1H94-SEP は、高精度の耐放射線ユニティ ゲイン差動アンプであり、非常に高い入力同相電圧範囲を備えています。INA1H94-SEP は、高精度オペアンプと内蔵の薄膜抵抗ネットワークで構成されたモノリシック デバイスです。このINA1H94-SEP は、最大 ±150V の同相信号に存在する小さい差動電圧を正確に測定できます。

ガルバニック絶縁を必要としない多くのアプリケーションでは、INA1H94-SEP を絶縁アンプの代わりに使用できます。このINA1H94-SEP により、コストのかかる絶縁型入力側電源や、それに関連するリップル、ノイズ、静止電流をなくすことができます。優れた 0.0005% の非直線性、高い同相モード、500kHz の帯域幅を備えており、INA1H94-SEP 魅力的なセンサ読み出しデバイスとして使用できます。

INA1H94-SEP は、高精度の耐放射線ユニティ ゲイン差動アンプであり、非常に高い入力同相電圧範囲を備えています。INA1H94-SEP は、高精度オペアンプと内蔵の薄膜抵抗ネットワークで構成されたモノリシック デバイスです。このINA1H94-SEP は、最大 ±150V の同相信号に存在する小さい差動電圧を正確に測定できます。

ガルバニック絶縁を必要としない多くのアプリケーションでは、INA1H94-SEP を絶縁アンプの代わりに使用できます。このINA1H94-SEP により、コストのかかる絶縁型入力側電源や、それに関連するリップル、ノイズ、静止電流をなくすことができます。優れた 0.0005% の非直線性、高い同相モード、500kHz の帯域幅を備えており、INA1H94-SEP 魅力的なセンサ読み出しデバイスとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA1H94-SEP 耐放射線特性、高同相モード電圧差動アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/22
* 放射線と信頼性レポート INA1H94-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025/12/08
* 放射線と信頼性レポート INA1H94-SEP Radiation-Tolerant, High Common-Mode Voltage Difference Amplifier TID Report 2025/12/05
* 放射線と信頼性レポート INA1H94-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2025/12/03
製品概要 GEO / LEO プラットフォーム向け、電圧およびハイサイド電流検出 用 ±150V 同相モード差動アンプ PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/14
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

INA1H94-SEP PSpice Reference Design Model

SBOMCS0.ZIP (28 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA1H94-SEP TINA-TI Linear Operation Checker

SBOMCS3 (38 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA1H94-SEP TINA-TI Reference Design

SBOMCS2 (83 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

INA1H94-SEP TINA-TI SPICE Model

SBOMCS1.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ