パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 12 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
INA231 の特徴
- 0V~28V のバス電圧センシング
- ハイサイドまたはローサイドのセンシング
- 電流、電圧、電力を報告
- 高精度:
- ゲイン誤差:0.5% (最大値)
- オフセット:50µV (最大値)
- 平均化オプションを構成可能
- プログラム可能なアラート・スレッショルド
- 1.8V I2C 準拠
- 電源動作:2.7V~5.5V
- スタートアップ・モードのオプション:
- INA231A:アクティブ変換
- INA231B:低消費電流パワー・ダウン
INA231 に関する概要
INA231 は1.8V I2C 準拠 インターフェイス付きの電流シャント/電力モニタで、16 個のプログラマブル・アドレスを備えています。INA231 はシャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視し、その値がプログラムされた範囲を外れたときは ALERTピンをアサートして、保護を強化します。較正値、変換時間、平均化オプションをプログラム可能で、内蔵のマルチプライヤと組み合わせて電流のアンペア値や電力のワット値を直接読み出すことができ、ホストの処理が軽減されます。
INA231 は 0V~28V のバス電圧上で電流を検出します。デバイスは単一の 2.7V~5.5V 電源で動作し、消費電流は 330µA (標準値) です。INA231 は、-40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。
INA231 には2つのバージョンがあり、INA231A はスタートアップ時からシャントおよびバス電圧の連続変換を実行し、INA231B は低消費電流のパワー・ダウン・モードでスタートアップします。